PES - bedieningspanelen Sensoren

Opleidingssysteem voor professionele onderwijsondersteuning: De belangrijkste sensorfuncties

Scholingssysteem voor professionele onderwijsondersteuning: de belangrijkste sensorfuncties

Productafbeelding: Bedieningspanelen Sensoren

De PES - bedieningspanelen Sensoren zijn modulaire scholingssystemen uit de serie Pilz Education Systems - PES. Ze bestaan uit moderne, industrieel gebruikte componenten en kunnen o.a. gebruikt worden voor praktijkonderwijs op beroepsscholen en universiteiten.

De PES-systemen worden gebruikt voor scholingsdoeleinden en kunnen de functie van een machine of installatie illustreren. Daarnaast hebben ze verschillende veiligheids- en automatiseringsfuncties die overzichtelijk zijn gerangschikt op de bedieningspanelen.

Alle productgegevens bekijken

Leren op het bedieningspaneel Sensoren: Gevaarlijke beweging beveiligen

Detailweergave: Bedieningspanelen Sensoren

Dit bevindt zich allemaal op de bedieningspanelen: Machines en installaties moeten volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG of Machineverordening 2023/1230 zijn voorzien van een noodstopvoorziening om gevaren in noodsituaties af te wenden of te voorkomen. Dit wordt aangegeven met de noodstopknop PITestop. Een tweehandenbedieningsknop of toestemmingsknop wordt gebruikt om processen in de gevarenzone te bewaken als het veiligheidshek geopend is. De gecodeerde veiligheidsschakelaar PSENcode neemt de functie van bewaking van het veiligheidshek over. De gevaarlijke beweging kan via verlichte drukknoppen worden in- of uitgeschakeld.

Kies uit drie varianten van de bedieningspanelen Sensoren:

Bedieningspaneel Sensoren I: Scholingssysteemmodule met noodstopvoorziening, tweehandenbedieningsknop (PITjog, ter bescherming van personen die processen in de gevarenzone observeren als het veiligheidshek geopend is) en gecodeerde veiligheidsschakelaars voor bewaking van het veiligheidshek.

Bedieningspaneel Sensoren II: Trainingssysteemmodule met noodstopvoorziening, driestandentoestemmingsknop (PITenable, als draagbare bedieningsapparatuur bij het werken in de gevarenzone) en gecodeerde veiligheidsschakelaars voor bewaking van het veiligheidshek.

Bedieningspaneel Sensoren III: Trainingssysteemmodule met noodstopvoorziening, driestandentoestemmingsknop (PITenable, als draagbare bedieningsapparatuur bij het werken in de gevarenzone) en gecodeerde veiligheidsschakelaars voor bewaking van het veiligheidshek. In de bedrijfsmodus "Instelbedrijf" wordt hier een veilig gereduceerde snelheid gesimuleerd. Twee initiatoren bewaken daarbij de draaischijf van een motor.

Leerdoelen van de PES - bedieningspanelen Sensoren

  • Leren hoe u de Machinerichtlijn 2006/42/EG of Machineverordening 2023/1230 toepast
  • Beveiligen van gevaarlijke bewegingen
  • Realiseren van verschillende veiligheidsfuncties met functionele veiligheid
  • Gebruik van een tweehandenbedieningsknop in verschillende bedrijfsmodi
  • Gebruik van een toestemmingsknop of tweehandenbedieningsknop bij het werken in de gevarenzone
  • Gebruik van verlichte drukknoppen
  • Opbouwen van een besturingscircuit
  • Uitvoeren van een functiecontrole

Ons productaanbod: PES - bedieningspanelen Sensoren

Passende uitbreidingsmodules:

Meer informatie:

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld