PES-bedieningspaneel Bedienen en visualiseren

Scholingssysteem voor professionele onderwijsondersteuning: Visualisering van een complete machine

Scholingssysteem voor professionele onderwijsondersteuning: de belangrijkste functies van bedienen en visualiseren

Productafbeelding bedieningspaneel Bedienen en visualiseren

Het bedieningspaneel Bedienen en visualiseren is een modulair trainingssysteem uit de serie Pilz Education Systems - PES. Het bestaat uit moderne, industrieel gebruikte componenten en kan bijv. worden gebruikt voor praktijkonderwijs aan hogescholen.

De PES-systemen worden ingezet voor oefeningsdoeleinden en kunnen de taak van een machine of installatie illustreren. Daarnaast hebben ze verschillende veiligheids- en automatiseringsfuncties die overzichtelijk zijn gerangschikt op de bedieningspanelen.

Direct naar het product

Volledig overzicht van het bedieningspaneel Bedienen en visualiseren

Detailweergave: bedieningspaneel Bedienen en visualiseren

Het bedieningspaneel Bedienen en visualiseren geeft de visualisering weer van een complete machine of installatie. Tijdens de lessen kunnen de functies van Human Machine Interfaces worden geïllustreerd en kan bijv. het lezen van diagnostische gegevens van verschillende besturingssystemen en het oplossen van problemen worden geleerd.

Dit bevindt zich allemaal op het bedieningspaneel: Visualiseringsterminal PMIvisu incl. de visualiseringssoftware PASvisu voor een uitgebreid overzicht van een hele machine. Met de bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode kan de bedrijfsmodus voor machinebesturing worden geselecteerd. Basisfuncties voor identificatie en toegangsbeheer (IAM) zijn ook beschikbaar voor leerlingen.

Leerdoelen van het PES-bedieningspaneel Bedienen en visualiseren

  • Visualisering van alle veiligheids- en automatiseringsfuncties van een machine of installatie
  • Uitlezen van diagnosegegevens uit verschillende besturingen
  • Foutopsporing met behulp van de Pilz Human Machine Interface PMI
  • Selecteren en toewijzen van bedrijfsmodi
  • Identification and Access Management (IAM)

Ons productaanbod: PES-bedieningspaneel Bedienen en visualiseren

Bedieningspaneel Bedienen en visualiseren

Scholingssysteemmodule met de Human Machine Interface PMIvisu, visualiseringssoftware PASvisu en de bedrijfsmoduskeuzeschakelaar PITmode.

Passende uitbreidingsmodules:

Meer informatie:

Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be