PES-bedieningspaneel Logica PSS 4000

Scholingssysteem: besturing van veiligheids- en automatiseringsfuncties in één systeem

Scholingssysteem voor professionele onderwijsondersteuning: besturing van veiligheids- en automatiseringsfuncties in één systeem

Productafbeelding: bedieningspaneel Logica PSS 4000

Het PES - bedieningspaneel Logica PSS 4000 is een modulair trainingssysteem uit onze serie Pilz Education Systems - PES. Het bestaat uit moderne, industrieel gebruikte componenten en kan bijv. worden gebruikt voor praktijkonderwijs in het beroepsonderwijs en aan universiteiten.

De PES-systemen worden ingezet voor trainingsdoeleinden en kunnen de functie van een machine of installatie simuleren. Daarnaast hebben ze verschillende veiligheids- en automatiseringsfuncties die overzichtelijk zijn gerangschikt op de bedieningspanelen.

Ontdek het product nu!

Realisatie van veiligheids- en automatiseringsfuncties in één systeem met een PLC leren

Detailweergave: bedieningspaneel Logica PSS 4000

Met het bedieningspaneel Logica PSS 4000 kunnen verschillende machinefuncties worden aangeleerd die in één systeem zijn gerealiseerd. Met behulp van het bijbehorende softwareplatform PAS4000, dat over verschillende programmeertalen beschikt, kunnen afzonderlijke toepassingen worden geprogrammeerd. Als introductie voor de leerlingen wordt er een bijbehorend voorbeeldproject geleverd.

Leerdoelen van het PES-bedieningspaneel Logica PSS 4000

  • Het realiseren van veiligheids- en automatiseringsfuncties van een machine in één systeem in de praktijk leren
  • Een automatiseringssysteem in verschillende programmeertalen programmeren met behulp van het softwareplatform PAS4000
  • Basiskennis van PLC programmeren leren aan de hand van oefeningen

Ons productaanbod: PES-bedieningspaneel Logica PSS 4000

Passende uitbreidingsmodules:

Meer informatie:

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld