PNOZmulti 2 - systemen

Opleidingssysteem voor professionele onderwijsondersteuning: configureren van kleine besturingen

Bedieningspaneel Logica PNOZmulti

Het PES-bedieningspaneel logica PNOZmulti maakt deel uit van de Pilz Education Systems PES, die uit vele modules bestaan. Deze modulaire opleidingssystemen bestaan uit moderne, in de industrie gebruikte componenten voor het praktijkonderwijs.

PES simuleren de werking van een machine of installatie en worden voor trainingsdoeleinden gebruikt. Ze bestaan uit verschillende veiligheids- en automatiseringsfuncties, overzichtelijk ingedeeld op een bedieningspaneel.

Ideaal hulpmiddel voor de kennisoverdracht op het gebied van veilige automatisering

Hier vindt u alle informatie over onze leersystemen, hun functies en de bestelbare varianten.

Pilz Education Systems PES

Modulaire opleidings- en leersystemen

Met het bedieningspaneel Logica PNOZmulti leren hoe kleine besturingen met softwareondersteuning worden geconfigureerd

Pilz Education Systems PES

Het bedieningspaneel logica PNOZmulti geeft het vrij configureren van veiligheidsfuncties weer, die met behulp van de softwaretool PNOZmulti Configurator kunnen worden gewijzigd (voorbeeldproject wordt meegeleverd). Flexibele connectiviteit en communicatie met andere besturingssystemen kunnen worden aangeleerd. Op het geïntegreerde display is te zien hoe diagnosegegevens direct op de kleine besturing worden uitgevoerd. Verder kan dit bedieningspaneel worden gebruikt om de toerentalbewaking te demonstreren.

Leerdoelen van het PES-bedieningspaneel logica PNOZmulti

  • Het vrij configureren van een kleine besturing leren met behulp van de softwaretool PNOZmulti Configurator
  • Bewaking van veiligheidsfuncties volgens EN ISO 13849
  • Aansluiten en communicatie met andere besturingen
  • Toerentalbewaking

Ons productaanbod: PES-bedieningspaneel Logica PNOZmulti

Sets, ombouwkit Trumpf PSS 3056

Sets van de configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2 bevatten onder één bestelnummer een basisapparaat, uitbreidingsmodules, klemmen enz. De ombouwkit kan alleen worden gebruikt voor afkantpersen/stanspersen van het type TRUMABEND van Trumpf als vervanging van de veiligheidsbesturing PSS 3056-Trumpf (bestelnummers 301301, 301305, 301307) die tussen ca. 1996 en 2004 is geïnstalleerd. Gemakkelijke ombouw/retrofit, gebaseerd op een PNOZmulti 2-systeem dat op een basisplaat is gemonteerd en klaar is om in te pluggen.

Opleidingssystemen PES-bedieningspaneel logica PNOZmulti 2

Opleidingssysteemmodule met de configureerbare, veilige kleine besturing PNOZmulti 2 (PNOZ m B1) inclusief verschillende uitbreidingsmodules.

Passende uitbreidingsmodules:

hoofdkantoor

Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be