Persmap FACHPACK 2022

Inhoudsopgave

Persberichten

  • Pilz op de FACHPACK 2022, hal 3c, stand 223 - Safe, secure en flexibel verpakken!
  • Pilz biedt een door TÜV SÜD gecertificeerde oplossing voor de veilige bewaking van de kartonaanvoer bij het verpakken - kartonaanvoer op rendabele wijze waarborgen

Meer inhoud

Achtergrondinformatie:

  • Safe, secure en flexibel: automatiseringsoplossingen voor de hele verpakkingsindustrie - toekomstbestendig verpakken
  • Naast veiligheid zijn efficiëntie, rentabiliteit en digitalisering belangrijke aspecten voor scheidende afschermingen - hekbeheer 4.0
  • PSENradar, PSENscan en PSENopt II: veilige radarsystemen en opto-elektronische sensoren voor meer productiviteit - stationaire en mobiele toepassingen volledig beveiligen
  • Modulaire diagnoseoplossingen voor de fabriek van de toekomst - slimme diagnose, altijd en overal
  • Bedrijfsportret

Klantreferenties/succesverhalen:

  • Sema Systemtechnik: deze dozenopzetter staat alleen open voor efficiëntie
  • Mosburger GmbH: hier loopt de productie op rolletjes!
  • Poco Loco: een efficiëntere productielijn voor chips
  • ACMI S.p.A.: risico's vermijden bij het bottelen van frisdrank
  • Wächter Packautomaten: slim vouwen met PSENslock en PNOZmulti 2
  • EuroChem: gevaar duidelijk gedetecteerd!

Persberichten

Meer inhoud

Beeldmateriaal

Om ervoor te zorgen dat uitsluitend geautoriseerde personen toegang tot de toepassing krijgen, zijn er in moderne heksystemen modules voor toegangsrechten geïntegreerd. Dat wil zeggen dat de hekbewaking en toegangscontrole met elkaar zijn gecombineerd, inclusief de industrial security. Het modulaire heksysteem van Pilz wordt bijvoorbeeld via de knoppenunit PITgatebox (midden) bediend: deze biedt verschillende voorgeconfigureerde varianten met combinaties van drukknoppen, sleutelschakelaars en noodstopknoppen. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Als maximale veiligheid aan absolute rentabiliteit moet zijn gekoppeld, komen de contactloze magnetische veiligheidsschakelaars PSENmag om de hoek kijken. Deze schakelaars kunnen namelijk ook verborgen worden ingebouwd en voeren naast de standbewaking ook meteen de positiebewaking uit. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Wanneer er in productieprocessen moet worden ingegrepen, zorgen lichtschermen voor de optimale beveiliging van machines en installaties. De PSENopt-familie van Pilz biedt afhankelijk van de eisen vinger-, hand- en lichaamsbescherming. Op productieafdelingen en ook in de logistiek zijn ze altijd de eerste keus als er met het oog op het proces of de productie continu aan- en afvoer, barrièrevrijheid of in het kader van MRS-applicaties communicatie tussen mens en machine noodzakelijk is. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Uitgebreide beveiliging voor industriële automatiseringsnetwerken: de firewall SecurityBridge van Pilz waarborgt ook de bewaking van de datacommunicatie van willekeurige andere netwerkdeelnemers die niet tot de Pilz-productfamilie behoren. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Het modulaire heksysteem van Pilz is een combinatie van sensoren, noodontgrendeling, deurgrepen en een bedienings- en knoppenunit: in het systeem beschikt de PSENmlock deurgreepmodule over een geïntegreerde actuator en een geïntegreerde noodontgrendeling. In combinatie met de veilige heksensor PSENmlock voor veilige vergrendeling en veilige sluiting ontstaat een individueel aanpasbare oplossing voor toegankelijke deuren. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Het veilige radarsysteem PSENradar vormt samen met de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2 een veilige, radargebaseerde totaaloplossing voor de bewaking van beschermde ruimtes – inclusief conformiteitsbeoordeling. Deze oplossing ligt met name voor de hand als oppervlakken en ruimtes in hallen waar veel stof en vuil ontstaat, zoals bij het verpakken van stortgoed, moeten worden beveiligd. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Meer beeldmateriaal

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Perscontact

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld