Risico's vermijden bij het bottelen van frisdrank

Verpakkingsinstallatie ACMI S.p.A.

Een installatie voor het bottelen en verpakken van 44.000 vierkante PET-flessen per uur voor de grootste Italiaanse bottelaar van mineraalwater bouwen en automatiseren? Voor deze opgave stond ACMI S.p.A. en het bedrijf ontwikkelde een installatie bestaande uit aaneengeschakelde machines. Het volledige proces moest productief zijn en door drie specifiek opgeleide operators kunnen worden gecontroleerd. Voor een veilige samenwerking tussen de machines voerde Pilz een risicobeoordeling uit en ontwikkelde de nodige veiligheidsmaatregelen.
Het resultaat is een veilig en productief verpakkingsproces.

 

 

 

Complexe bottel- en verpakkingsinstallatie onder controle

Achter het bottelen van mineraalwater gaan vele afzonderlijke stappen schuil en daarmee installatiecomponenten - vanaf het vulblok voor blaasvormmachines, dat de vierkante PET-flessen in vorm blaast, ze vult en sluit, leidt een complex transportbandsysteem de flessen door controle- en etiketteringsstations en verpakkingsmachines en palletiseermachines om de afzonderlijke flessen te verpakken.

Risicobeoordeling van verpakkingsmachines

Om te beoordelen welke risico's bij de exploitatie van de installatie mogelijk zijn en welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn, raadpleegde ACMI, fabrikant van end-of-linesystemen en verpakkingsinstallaties, zijn jarenlange partner Pilz. Voor de bewaking van de veiligheidsfuncties zorgt de configureerbare kleine besturing PNOZmulti 2, die via het professionele netwerk met het automatiseringssysteem van de installatie communiceert. De gecodeerde, contactloze veiligheidsschakelaars PSENcode voorkomen manipulatie en garanderen de naleving van de minimale afstand.

 

Bottel- en verpakkingsinstallatie ACMI S.p.A.

“De door de deskundigen van Pilz uitgevoerde risicobeoordeling vormde de grondslag voor de veilige bouw van onze installatie en voor het vaststellen van geschikte veiligheidsmaatregelen. Door de expertise van Pilz in de machineveiligheid konden wij vervolgens de noodzakelijke maatregelen zelf realiseren.”

Gianluca Contesso, Safety Product Manager bij ACMI S.p.A.

De voordelen van deze klantoplossing:

  • Pilz begeleidt zijn klanten met jarenlange kennis bij de volledige risicobeoordeling
  • Opstellen van een individueel veiligheidsconcept volgens de huidige stand van de normalisatie onder inachtneming van de productiviteit
  • PNOZmulti 2 en PSENcode kunnen naadloos in bijna alle aanwezige automatiseringsoplossingen worden ingebouwd
Installatie voor bottelen en verpakken ACMI S.p.A.

Over ACMI S.p.A.

Logo ACMI S.p.A.

De Italiaanse onderneming ACMI S.p.A. heeft zich gespecialiseerd in de productie van hightech bottel- en verpakkingslijnen. De onderneming met zijn hoofdkantoor in Fornovo Taro in de provincie Parma begon als fabrikant van laad- en losinrichtingen voor de levensmiddelen- en drankindustrie en specialiseerde zich daarna op alle verpakkingsprocessen.

De producten in de toepassing:

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld