Slim vouwen met PSENslock en PNOZmulti 2

Dozenopzetmachine

Wächter Packautomatik ontwikkelt en bouwt op maat gesneden verpakkingsoplossingen. Een daarvan is de krachtige opzetmachine Tablomat LE, die maar liefst 30 omverpakkingen per minuut efficiënt produceert. Dankzij de contactloze heksensor PSENslock en de veiligheidsbesturing PNOZmulti 2 van Pilz is het bedieningsconcept nu flexibeler en snelle formaatwissels kunnen eenvoudig worden uitgevoerd. In de verpakkingsindustrie zijn flexibiliteit en efficiëntie vooral in end-of-line-processen absoluut noodzakelijk.

Meer flexibiliteit voor bediening en gebruik!

Bij de ontwikkeling van de opzetmachine Tablomat LE is daarom een nieuw, duurzaam automatiserings- en veiligheidsconcept geïntegreerd. Een eis is dat diagnosegegevens van de sensoren, in real-time beschikbaar moeten zijn voor de machinebesturing, zodat de bediener van de machine het volledige overzicht over de machinestatus behoudt. In de vier hekken van de machine wordt het contactloze heksysteem PSENslock toegepast. Dit systeem voert de veilige positiebewaking en procesvergrendeling uit. De veiligheidsbesturing PNOZmulti 2 bewaakt de hekken en de geïnstalleerde noodstopknop en wisselt de diagnosegegevens via de veldbusmodule met de PLC uit. Met deze efficiënte oplossing kunnen snelle formaatwissels eenvoudig uitgevoerd en sensoren en actuatoren snel en eenvoudig aangepast worden.

Heksensor PSENslock

Wij hebben bij de Tablomat LE samen met Pilz alle gestelde doelen bereikt: de kratopzetmachine overtuigt met slanke en overzichtelijke bedrading en is in zeer korte tijd omgebouwd voor nieuwe opgaven. De machine werkt nagenoeg storingsvrij, de bediener heeft op elk moment een uitgebreid overzicht van de actuele status van de machine.

Jürgen Schulte, hoofd van de productieafdeling bij Wächter Packautomatik GmbH & Co. KG

De voordelen van de oplossing:

  • Efficiëntere diagnose verkort stilstandtijden: bediener van de machine heeft op elk moment een volledig overzicht van de machinestatus
  • Het op de behoeften afgestemde, transparante automatiseringsconcept verhoogt de veiligheid
  • Hogere machinebeschikbaarheid door meer flexibiliteit: machine is in zeer korte tijd omgebouwd voor nieuwe opgaven

Over Wächter

Logo Wächter Packautomation

Wächter, dat ongeveer 200 medewerkers heeft, ontwerpt en bouwt al ruim 43 jaar voornamelijk speciale machines voor de verpakkingstechniek. Ook het ombouwen van bestaande machines en het retrofitten van oudere machines behoort tot het dienstenaanbod. Wächter heeft wereldwijd een reputatie in de levensmiddelen-, dranken- en vloerindustrie opgebouwd.

De producten in de toepassing:

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld