Acessórios compatíveis para sua cortina de luz de segurança

Seguro e versátil

As cortina de luz de segurança PSENopt e PSENopt II são ideais para todos os setores industriais que precisam cumprir um conceito de segurança sem barreira. Uma ampla gama de acessórios está disponível para uma integração ideal na sua aplicação: De colunas de proteção para a proteção de choque, colisão e vibração até espelhos defletores para a proteção multilateral até conjuntos de muting completos. Além disso, você encontrará uma seleção de cabos, conectores e adaptadores na área de tecnologia de conexão.

Com nossos também auxiliamos na área de segurança de máquinas e automação. Beneficie-se de um amplo portfólio que inclui consultoria, engenharia e treinamentos.

Vantagens

  • Acessórios extensos e úteis
  • Integração ideal ao seu sistema
  • Instalação rápida e simples
  • Conceito de segurança consistente

Tecnologia de conexão: cabos e conectores de encaixe

Na nossa ampla gama de serviços e conectores, você encontrará cabos, conectores e adaptadores em diferentes materiais e comprimentos. Selecione o produto adequado para a sua aplicação e beneficie-se de uma ampla gama!

Acessório para áreas de aplicação versáteis

Imagem do produto PSENopt II

Colunas espelhadas para proteção multilateral dos pontos de perigo

Combine a sua cortina de luz de segurança com as colunas espelhadas PSENopt II, para diversos lados de uma área de perigos. Com apenas um par de cortina de luz e duas colunas de espelhos, você pode monitorar até 3 lados de acesso. Desse modo, você economiza espaço, custos e despesas com cabeamento. As colunas espelhadas são compostas por colunas de proteção e um espelho integrado e podem ser usadas com todos os sensores de grade de luz PSENopt e PSENopt II.

A PSEnopt II adjustable base é o acessório que oferece proteção extra contra fortes intervenções mecânicas. Ela também é adequada para a fixação das colunas de espelhos em bases desniveladas.

Proteção contra danos com colunas de proteção

Com as colunas de proteção, você protege a sua cortina de luz de segurança de modo ideal contra danos, como, por colisões. Além disso, as colunas de proteção podem ser utilizadas para a montagem das cortinas de luz de segurança em ambientes externos.

Para uma fácil montagem em superfícies irregulares, você pode usar as colunas de proteção junto com o PSENopt II adjustable base unit.

PSENopt II lockout
Imagem de aplicação da grade de luz de segurança PSENopt II

PSENopt II lockout para evitar o reinício

Com nosso acessório PSENopt II lockout você evita o reinício da máquina. Isso é necessário, por exemplo, para a realização dos trabalhos de manutenção na área de perigo. O PSENopt II lockout é composto de uma unidade de montagem para a fixação lateral na cortina de luz de segurança e de um braço oscilante. Se alguém entrar na área de perigo, o braço oscilante poderá ser dobrado na frente do campo de visão da cortina de luz de segurança e equipado com um cadeado. Assim, a cortina de luz de segurança deixa de oferecer um campo de visão livre, o que impede a religação.

Para comparação: Até agora, a religação somente podia ser impedida por meio de sensores de segurança adicionais na área de perigo ou por meio da inspeção visual, ou seja, uma visão da área de perigo. Com o PSENopt II lockout, você tem uma solução segura que dispensa gastos extras com sensores de segurança adicionais.

Codificação integrada em todas as cortinas de luz de segurança PSENopt II

Não há limites para a disposição espacial das cortinas de luz de segurança. Graças à codificação, os sensores das cortina de luz não causarão mais interferência mútua, mesmo se instalados próximos uns dos outros. Isso se aplica especialmente quando a unidade transmissora do primeiro par da cortina de luz emitir feixes na direção da unidade receptora do segundo par de cortina de luz.

Nesse caso, basta configurar os pares de grades de luz com códigos de emissão diferentes! Estão disponíveis: “código A”, “código B” e “sem codificação”. A codificação está integrada em todas as cortinas de luz de segurança PSENopt II.

Produção contínua com muting

Produzir com muting

Em combinação com o minicontrolador seguro PNOZmulti 2, as cortinas de luz de segurança PSENopt II oferecem a função de segurança muting. Isso possibilita o transporte de material para dentro e para fora das áreas de perigo com a produção em andamento e, com isso, um processo de produção fluente sem paradas desnecessárias. Os braços de muting adicionais disponíveis facilitam a integração e a montagem. A montagem direta nas grades de luz de segurança economiza espaço e evita superestruturas adicionais. Ao longo dos braços de muting, você pode montar os sensores necessários em qualquer posição, dependendo da aplicação necessária. Tanto PSENopt II como PSENopt estão disponíveis para a integração de muting como conjuntos pré-fabricados. O PSENopt Advanced contém a função de muting já integrada na cortina de luz de segurança.

Configuração simples da sua cortina de luz de segurança PSENopt Advanced

O PSENopt Configurator facilita o comissionamento e a operação da cortina de luz de segurança PSENopt Advanced. Todos os feixes únicos são visíveis no software, com isso, você pode fazer toda a configuração da sua cortina de luz de segurança com uma ferramenta.

Funções como muting, blanking e/ou ligação em cascata podem ser configuradas de modo rápido e simples.

Cortina de luz de segurança PSENopt Advanced

Nosso portfólio de produtos: Acessório da cortina de luz de segurança
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório