text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
39 produtos encontrados
PSEN opII X-muting set extended
6C000184
GTIN: 4046548104738
Conjunto de muting X ampliado para grade de luz de segurança PSEN opIIcomposto de 2 sensores de muting, 2 refletores, 2 conjuntos de braço de muting, 1x material de fixação, 2 x cabo de conexão de 1 m, lâmpada de muting, 1 caixa de fiação

A pedido
PSEN opII L-muting set extended
6C000182
GTIN: 4046548104714
Conjunto de muting L ampliado para grade de luz de segurança PSEN opIIcomposto de 2 sensores de muting, 2 refletores, 1 conjunto de braço de muting, 1x material de fixação, 2 x cabo de conexão de 1 m, 1 lâmpada de muting, 1 caixa de fiação

A pedido
PSEN opII T-muting set extended
6C000183
GTIN: 4046548104721
Conjunto de muting T ampliado para grade de luz de segurança PSEN opIIcomposto de 4 sensores de muting, 4 refletores, 2 conjuntos de braço de muting, 4x material de fixação, 4 x cabo de conexão de 1 m, 1 lâmpada de muting, 1 caixa de fiação

A pedido
PSEN opII L-muting set basic
6C000187
GTIN: 4046548108309
Conjunto de muting L de base para grade de luz de segurança PSEN opIIcompostode 2 sensores de muting, 2 refletores, 1 conjunto de braço de muting, 1 x material de fixação

A pedido
PSEN opII T-muting set basic
6C000188
GTIN: 4046548108316
Conjunto de muting T de base para grade de luz de segurança PSEN opIIcomposto de 4 sensores de muting, 4 refletores, 2 conjuntos de braço de muting, 2 x material de fixação

A pedido
PSEN opII X-muting set basic
6C000189
GTIN: 4046548108323
Conjunto de muting X de base para grade de luz de segurança PSEN opIIcomposto de 2 sensores de muting, 2 refletores, 2 conjuntos de braço de muting, 1 x material de fixação

A pedido
PSEN opII muting box
6C000181
GTIN: 4046548099676
Caixa de cabos para cortina de luz de segurança PSEN opII e sensor demuting, lâmpada de muting, botão de chave para override, botão para reset

A pedido
PSEN opII Testpiece H 30 mm
632019
GTIN: 4046548075960
Haste para verificação da função da "barreira de luz com proteção paraas mãos", 30 mm de diâmetro.

A pedido
PSEN opII mirror column-060 Set
632007
GTIN: 4046548075687
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-060" com um comprimento do espelho de 600 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 450 mm.

A pedido
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
GTIN: 4046548076110
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-165" com um comprimento do espelho de 1650 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1500 mm.

A pedido
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
GTIN: 4046548076103
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-120" com um comprimento do espelho de 1200 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1050 mm.

A pedido
PSEN opII Testpiece F 14 mm
632018
GTIN: 4046548075953
Haste para verificação da função da "barreira de luz com proteção para os dedos", 14 mm de diâmetro.

A pedido
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
632016
GTIN: 4046548080834
Kit de fixação ampliado com 3 graus de liberdade para fixação da série de barreiras de luz PSEN optII, de 2 partes.

A pedido
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
632017
GTIN: 4046548080841
Kit de fixação ampliado com 3 graus de liberdade para fixação da série de barreiras de luz PSEN optII, de 3 partes.

A pedido
PSEN opII Laserpointer
632014
GTIN: 4046548080803
Dispositivo de alinhamento de laser para a série de barreiras de luzPSEN opt II.

A pedido
PSEN opII lockout
632510
GTIN: 4046548096224
Acessório de bloqueio de reinício para grades de luz PSEN opII. VPE = 1 lockout, 2 parafusos unidirecionais M4x12, 1 pino roscado M3x12,2 porcas.

A pedido
PSEN opII slot nuts
632512
GTIN: 4046548102611
Porcas para montagem dos acessórios no perfil da barreira de luz PSEN opII ou da coluna de proteção. Conteúdo da embalagem: 4 unidades.

A pedido
PSEN opII Bracket Kit
632015
GTIN: 4046548075946
Kit de fixação para fixar a barreira de luz da série PSEN optII.

A pedido
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
GTIN: 4046548075694
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-090" com um comprimento do espelho de 900 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 750 mm.

A pedido
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
GTIN: 4046548076127
O conjunto contém a coluna de espelhos "PSEN opII Mirror Column-195" com um comprimento do espelho de 1950 mm, parafusos de fixação e "PSEN opII adjustable base unit". Aplicável com barreiras de luz das linhas PSENopte PSENoptII até um comprimento de área de proteção de 1800 mm.

A pedido
  • 1(current)
  • 2

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.