A Pilz é especialista em segurança no nível da máquina, isso significa que as nossas atividades na área de Industrial Cyber Security também se concentram essencialmente na máquina. Para isso, oferecemos aos nossos clientes soluções de produto específicas para proteger tanto de ataques por meio de redes de TI, como de ameaças de alterações maliciosas ou não intencionais na máquina por meio do acesso físico.
Soluções de produtos de Industrial Cyber Security
Acesso restrito a pessoas autorizadas.
Nem a melhor proteção com portas ou o controle de acesso poderá ajudar a sua empresa se ocorrer um acesso não autorizado às máquinas pela rede. Nesse caso, é necessário um conceito de segurança holístico que considere tanto a segurança de máquinas (Safety) quanto a Industrial Cyber Security. Falhas de segurança podem resultar em perdas de qualidade e paradas inesperadas das máquinas. Isso aumenta a importância da proteção de máquinas e instalações por medidas de Security, tanto para que somente pessoas autorizadas tenham acesso como para que ataques digitais não consigam realizar manipulações dos sistemas de comando.
Oferecemos um conceito coerente de acesso para máquinas que inclui não apenas a segurança de máquinas no que diz respeito à Safety, para a proteção das pessoas, mas também a Industrial Security, visando proteger suas máquinas contra manipulação ou operação incorreta. Com essa abordagem holística, cobrimos a interface entre Security de TI e de TO na máquina, para que o seu sistema possa atingir o grau mais alto de segurança. Esse conceito se baseia na série de normas internacionais IEC 62443, que é o padrão para segurança cibernética que foca na segurança de TI dos "Industrial Automation and Control Systems" (IACS, sistemas industriais de automação e de controle).
Nossas soluções de Cyber Security para acesso protegido e dados seguros
Portfólio completo de Industrial Security da Pilz - passo a passo para garantir máquinas seguras:
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]