Segurança de dispositivos de proteção separáveis

Dispositivos de proteção móveis e separáveis, como portas deslizantes e corrediças, tampas ou coberturas, são indispensáveis para a indústria. A segurança dos dispositivos de proteção é regulamentada pela norma EN ISO 14119. Soluções versáteis e flexíveis são necessárias para diferentes aplicações e condições de instalação.

Sistema modular de portas de proteção, adaptado da forma ideal para sua aplicação

Para garantir o trabalho seguro e, ao mesmo tempo, um fluxo de produção ideal para cada aplicação, é fundamental que a segurança seja considerada integralmente. Isso porque, além do dispositivo de travamento de segurança, outros fatores também são importantes para a implementação, como as maçanetas adequadas, o destravamento de fuga, o gerenciamento do acesso, o diagnóstico e o controle. 

Nosso sistema modular de portas de proteção oferece vários componentes que podem ser combinados de forma flexível, conforme suas necessidades individuais. Porque cada máquina e cada dispositivo de proteção é único. Encontre aqui a solução certa para seu dispositivo de proteção!

Imagem do produto sistema modular de portas de proteção

Os componentes para sua solução de portas de proteção exclusiva

Selecione os produtos adequados às suas necessidades e componha sua solução:

Dispositivos de travamento de segurança e maçanetas

Amplo portfólio de dispositivos de travamento de segurança para a proteção de processos e pessoas, com acessórios e maçanetas adequados

Unidades de operação e gerenciamento de acesso

A unidade de operação apropriada, opcionalmente com ou sem autorização de acesso

Diagnóstico, dispositivo de avaliação e comando 

Abrangentes informações de status e diagnóstico e uma oferta de controladores de segurança

Soluções de portas de proteção individuais para cada aplicação

Solução de portas de proteção para a segurança do processo

Para resguardar as portas de proteção não acessíveis, usa-se o dispositivo de travamento de segurança PSENslock 2 em combinação com o sistema operacional PITgatebox. Os sensores são ligados em série de forma segura e permitem o nível PL e, categoria 4. O controle é realizado diretamente pelo minicontrolador configurável PNOZmulti 2.

Solução de portas de proteção para a segurança de pessoas

No caso de portas de proteção acessíveis, o dispositivo de travamento de segurança PSENmlock garante um fechamento seguro. Com força de bloqueio de até 7500 N, ele impede eventuais aberturas involuntárias. Graças ao destravamento de fuga opcional, o PSENmlock também pode ser usado em áreas que oferecem má visibilidade.

Solução de portas de proteção para aplicações em condições de espaço críticas

No caso de portas de proteção acessíveis com pouco espaço disponível, o dispositivo de travamento de segurança compacto PSENmlock mini garante o fechamento seguro. A operação ocorre pela unidade de botão PITgatebox. Com o módulo de entrada/saída PDP 67 descentralizado, os dispositivos de travamento de segurança são ligados diretamente em campo, facilitando significativamente o cabeamento.

Saiba mais sobre o uso das soluções de portas de proteção

Explore nosso whitepaper sobre dispositivos de travamento de segurança!

Fique sabendo como os dispositivos de travamento de segurança minimizam o risco em máquinas e instalações. Descubra as possibilidades para vários campos de aplicação com base na EN ISO 14119:2013. Baixe nosso whitepaper e obtenha informações valiosas!

Faça o download agora mesmo!
Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]