Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Conector de encaixe, 5 polos, conector reto M12, codificação A,
terminal roscado, material do anel roscado: CuZn
niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
A pedido
Conector de encaixe, 5 polos, plugue angular M12, codificação A,
terminal roscado, material do anel roscado: CuZn
niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
A pedido
Conector de encaixe, 5 polos, plugue reto M12, codificação A, terminalroscado,
material do anel roscado: CuZn niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a6mm
A pedido
Conector de encaixe, 5 polos, conector angular M12, codificação A,
terminal roscado, material do anel roscado: CuZn
niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
A pedido
Conector RJ45, reto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexão IDC, AWG
22, diâmetro do cabo: 5,5 a 8,5mm
A pedido
Conector de encaixe, 5 polos, conector reto M12, codificação B,
terminal roscado, material do anel roscado: CuZn
niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
A pedido
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 4 polos,codificação A
para conector macho M12, preto, angular, 5 polos, código A,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², preto, para conexão de um transmissor dos
sensores PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (barreiras de luz) ao
PSS67 e PDP67.
A pedido
Conector, 5 polos (4+FE), blindado, plugue reto M12, codificação L
(alimentação), terminal crimpado, material do anel roscado: Zincofundido niquelado,
conexão do cabo Pg11, diâmetro externo do cabo 5 a 9mm
A pedido
SafetyNET p Connector RJ45s
Artigo descontinuado
Conector RJ45, reto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 condutores),
diâmetro do cabo: 6,3 a 6,7mm
A pedido
Conector de encaixe, 5 polos, plugue reto M12, codificação B, terminalroscado,
material do anel roscado: CuZn niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a6mm
A pedido
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 4 pinos,codificação A
em conector macho M12, preto, reto, 5 pinos, codificação A,
PUR, 0,1 m, 3× 0,34 mm², preto, para conexão de um receptor dos
sensores PSEN op2S-1-1/PSEN op4S-1-1/PSEN op4S-1-2 (barreiras de luz) em
PSS67 e PDP67.
A pedido
Conector, adaptador T, IP67, conector fêmea 2x M12, 5 polos, codificação
A para conector macho M12, 5 polos, codificação A, fiação interna
1:1 para todos os 5 sinais, para conectar dois PSEN ao PSS67.
A pedido
Conector de encaixe, 5 polos, conector angular M12, codificação B,
terminal roscado, material do anel roscado: CuZn
niquelado, diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
A pedido
Conector, 5 polos (4+FE), blindado, plugue reto M12, codificação L
(alimentação), terminal crimpado, material do anel roscado: Zincofundido niquelado,
conexão do cabo Pg11, diâmetro externo do cabo 5 a 9mm
A pedido
Conector de encaixe, 5 polos, plugue angular M12, codificação B,
terminal roscado, material do anel roscado: CuZn niquelado,
diâmetro externo do cabo: 4 a 6mm
A pedido
Conector de encaixe, 4 polos, conector reto M12, codificação D,
conexão do terminal de corte, material do anel roscado: Zinco fundidoniquelado,
conexão do cabo Pg9, diâmetro externo do cabo 6 a 8mm
A pedido
Acessório PDP67 F4 code, adaptador de ligação para cabo de ligação do
aparelho de avaliação
A pedido
Conector de encaixe, 8 polos, conector reto M12, codificação A,
terminal roscado, material do anel roscado: Zinco fundido niquelado,
diâmetro externo do cabo 6 a 8mm
A pedido
Acessório PDP67 F4 code VA, adaptador de ligação para cabo de ligação do
aparelho de avaliação, material do anel roscado: Aço inoxidável
A pedido
Conector de encaixe, 8 polos, plugue reto M12, codificação A, terminalroscado,
material do anel roscado: Zinco fundido niquelado,
diâmetro externo do cabo 6 a 8mm
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.