Segurança funcional e Industrial Security para aplicações na indústria do hidrogênio

O hidrogênio (H2) é considerado a fonte de energia do futuro. Ele desempenha um papel fundamental na transição para um fornecimento de energia sustentável. A Pilz contribui para essa transição com foco na segurança do hidrogênio, otimizando a produção de hidrogênio verde a partir de fontes de energia renováveis, como eólica ou fotovoltaica, e aperfeiçoando sua distribuição segura ao usuário com soluções voltadas para a segurança. Nossa competência na área de segurança funcional e automação garante um futuro verde e seguro.

Hidrogênio H2 – seguro e protegido

Imagem hidrogênio H2

O hidrogênio é um gás altamente inflamável. Para a produção, o manuseio e a utilização segura, você necessita de sistemas de segurança para evitar e dominar as situações perigosas decorrentes do trabalho com o hidrogênio.

A Pilz oferece inúmeras soluções para o controle e o monitoramento das funções de segurança. Ajudamos a aumentar a sua segurança com o hidrogênio com componentes certificados, sensores confiáveis e serviços abrangentes ao longo de todo o ciclo de vida. 

A Pilz te auxilia nos seus desafios na área de segurança do hidrogênio

Nossos sistemas de segurança para a segurança do hidrogênio:

  • O minicontrolador seguro PNOZmulti 2 controla e monitora as funções de segurança exigidas na sua aplicação de hidrogênio  
  • O sistema de automação PSS 4000 é usado em grandes instalações na área de segurança funcional na indústria do hidrogênio, devido ao grande número de entradas e saídas necessárias
  • O PNOZmulti 2 e o PSS 4000 são certificados até SIL 3 em conformidade com a EN IEC 61511 e atendem aos requisitos da EN IEC 61508

Nossas soluções de segurança para a Industrial Security:

Com a crescente interconexão digital de instalações e sistemas na produção, no armazenamento e na aplicação de hidrogênio na indústria, é preciso considerar definitivamente o tema da Industrial Security para proteger dados confidenciais de instalações. A Pilz também oferece soluções comprovadas para lidar com ameaças nessa situação.

  • O I.A.M . (Identification and Access Management) auxilia você na autentificação de usuários, na seleção de modos de operação ou na segurança de dados e rede, até o gerenciamento de acesso.
  •  oferece proteção da rede de controle contra manipulações feitas por meio de acesso não autorizado. A conexão online ocorre através de uma conexão VPN com gerenciamento de usuários baseado em funções (desenvolvida de acordo com a IEC 62443)

Resumo das suas vantagens:

  • Controlar e monitorar todas as funções relevantes para a segurança
  • Monitorar as funções de segurança como pressão, temperatura, corrente, tensão e também detecção de vazamentos, gases ou chamas
  • Hardware certificado: o PNOZmulti 2 e o PSS 4000 são certificados até SIL 3 em conformidade com a EN IEC 61511 e preenchem os requisitos da EN IEC 61508
  • Ferramenta de software intuitiva: blocos funcionais configuráveis – não são necessários conhecimentos de programação
  • Elevada produtividade graças ao diagnóstico integrado e possibilidades de visualização abrangentes

Mais informações sobre as nossas soluções na indústria de hidrogênio

Whitepaper "Segurança funcional e Industrial Security para a indústria de hidrogênio"

Em nosso whitepaper, resumimos os requisitos essenciais para a segurança funcional e a Industrial Security para a produção, o manuseio e o uso de hidrogênio.

O folheto de soluções para aplicações na indústria de hidrogênio

Neste folheto, apresentamos soluções abrangentes para o controle e o monitoramento das funções de segurança na indústria do hidrogênio. 
 

Informações complementares

Na seção de FAQ sobre a indústria de hidrogênio, você encontrará mais perguntas e respostas sobre segurança funcional e Industrial Security. 

FAQs sobre soluções de hidrogênio

Consultoria sobre suas necessidades na indústria de hidrogênio

Deixe-nos te aconselhar sobre as soluções que podemos oferecer para suas necessidades na indústria de hidrogênio.

Agende uma reunião agora.

Nossas soluções para sua aplicação na indústria de hidrogênio

O que podemos fazer para você?


 

 


* Campo obrigatório
Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]