text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
5 produtos encontrados
SafetyNET p Cable
380000
GTIN: 4046548054071
Artigos em metro, Cat5e (100mBit/s), PUR, amarelo RAL1003, 2x2x0,35, cor dos condutores individuais: branco, amarelo, azul, laranja

A pedido
PSS SB BUSCABLE LC
311074
GTIN: 4046548006568
Artigos em metro, cabo híbrido Bus/Power, PUR, amarelo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+ 1x0,38, cor dos condutores individuais: vermelho, branco, verde, marrom

A pedido
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
GTIN: 4046548069853
Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado nacorrente de arrasto, cor dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa,azul, vermelho, comprimento do cabo: 200m

A pedido
PSS67 Supply cable
380321
GTIN: 4046548055313
Artigos em metro, PUR, preto RAL9005, 5x0,5, pode ser usado na correntede arrasto, cor dos condutores individuais: marrom, branco, azul, preto, cinza

A pedido
PSS67 I/O Cable
380320
GTIN: 4046548055306
Artigos em metro, PUR, amarelo RAL1003, 5x0,25, cor dos condutoresindividuais: marrom, branco, azul, preto, cinza

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.