text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 produtos encontrados
PSEN op Reflector
630323
GTIN: 4046548002027
Refletor para PSEN op3.3.

A pedido
PSEN op Bracket kit
630325
GTIN: 4046548002003
Suporte de ângulo para PSENopt.

A pedido
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
GTIN: 4046548001983
Suporte de ângulo com amortecimento de borracha para PSENopt.

A pedido
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
GTIN: 4046548001990
Suporte de ângulo ajustável para PSENopt.

A pedido
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
GTIN: 4046548001839
Haste de teste para verificação do funcionamento, diâmetro de 30 mm,proteção das mãos.

A pedido
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
GTIN: 4046548001846
Haste de teste para verificação do funcionamento, diâmetro de 14 mm,proteção dos dedos.

A pedido
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
GTIN: 4046548001884
Assistente de alinhamento a laser.

A pedido
PSEN 2S/4S bracket
630712
GTIN: 4046548057492
Ângulo de montagem para PSEN op2S / 4S, VPE = 2 unidades.

A pedido
PSEN op Bracket
630324
GTIN: 4046548002010
Suporte para PSEN op1.1/1.2, refletor.

A pedido
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
GTIN: 4046548062939
Ângulo de montagem para PSEN op4F/H.../1 e PSEN op2H.../1, modelo giratório, VPE= 4 unidades.

A pedido
PSEN op Mirror-165/1
630904
GTIN: 4046548069013
Espelho defletor com 80 mm de largura e 165 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as barreiras de luz da linha PSENopt < 165 cm. Para a montagem direta na máquina, são usados também os ângulos de montagem “PSEN op MirrorBracket Kit/1” ; para a montagem em “PSEN op Protective”, são usados os ângulos demontagem “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.

A pedido
PSEN op Lens Shield-090/1
630915
GTIN: 4046548068603
5 placas Altuglas de PMMA com 90 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro frontal de uma barreira de luz de proteção da série “PSEN op.../1” contra poeira,cavacos ou faíscas. Para proteger um par de barreiras de luz, são usados dois“PSENop Lens Shield”.

A pedido
PSEN op Lens Shield-060/1
630913
GTIN: 4046548068580
5 placas Altuglas de PMMA com 60 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro frontal de uma barreira de luz de proteção da série “PSEN op.../1” contra poeira,cavacos ou faíscas. Para proteger um par de barreiras de luz, são usados dois“PSENop Lens Shield”.

A pedido
PSEN op Lens Shield-075/1
630914
GTIN: 4046548068597
5 placas Altuglas de PMMA com 75 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro frontal de uma barreira de luz de proteção da série “PSEN op.../1” contra poeira,cavacos ou faíscas. Para proteger um par de barreiras de luz, são usados dois“PSENop Lens Shield”.

A pedido
PSEN op Lens Shield-105/1
630916
GTIN: 4046548068610
5 placas Altuglas de PMMA com 105 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro frontal de uma barreira de luz de proteção da série “PSEN op.../1” contra poeira,cavacos ou faíscas. Para proteger um par de barreiras de luz, são usados dois“PSENop Lens Shield”.

A pedido
PSEN op Mirror-090/1
630902
GTIN: 4046548068542
Espelho defletor com 80 mm de largura e 90 cm de comprimento. Aplicávelcom todas as barreiras de luz da linha PSENopt < 90 cm. Para a montagem direta na máquina, são usados também os ângulos de montagem “PSEN op MirrorBracket Kit/1” ; para a montagem em “PSEN op Protective”, são usados os ângulos demontagem “PSEN op Protective Bracket Mirror/1”.

A pedido
PSEN op Lens Shield-135/1
630918
GTIN: 4046548068634
5 placas Altuglas de PMMA com 135 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro frontal de uma barreira de luz de proteção da série “PSEN op.../1” contra poeira,cavacos ou faíscas. Para proteger um par de barreiras de luz, são usados dois“PSENop Lens Shield”.

A pedido
PSEN op Lens Shield-120/1
630917
GTIN: 4046548068627
5 placas Altuglas de PMMA com 120 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro frontal de uma barreira de luz de proteção da série “PSEN op.../1” contra poeira,cavacos ou faíscas. Para proteger um par de barreiras de luz, são usados dois“PSENop Lens Shield”.

A pedido
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
GTIN: 4046548068641
5 placas Altuglas de PMMA com 150 cm de comprimento com ângulos defixação correspondentes para a proteção do vidro frontal de uma barreira de luz de proteção da série “PSEN op.../1” contra poeira,cavacos ou faíscas. Para proteger um par de barreiras de luz, são usados dois“PSENop Lens Shield”.

A pedido
PSEN op67-69K-075/1
630934
GTIN: 4046548068764
Tubo de acrílico PMMA para vedação e proteção de uma barreira de luz de proteção de 75 cm de comprimento da Série "PSENop.../1". A classe de proteção IP é aumentada de IP65 para IP67, IP68 e IP69K. A membrana de Gore-Tex nas tampas impede a penetração de sujeira e de água , assim como da condensação interna. O cabo de conexão da barreira deluz é passado através de uma conexão de rosca PG M16 e evita a penetração de sujeira e água.

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.