text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
37 produtos encontrados
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
GTIN: 4046548105032
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

A pedido
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
GTIN: 4046548105483
Adaptador em Y para conexão do PSEN ml b ou PSEN ml s ao PDP67, 1conector fêmea M12 de 8 pinos, reto, codificação A para 2 conectores macho M12 de 5 pinos, reto, codificação A

A pedido
Adapter/GB/M12-8SMX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000081
GTIN: 4046548110173
Adaptador para utilização de PITgatebox IOLS sem ligação adicional emsérie dos sensores da Pilz, conector macho M12 de 8 polos, reto, codificação Ae conector fêmea M12 de 5 polos , reto, codificação A no conector macho M12 de 5 polos, reto, codificação A, comprimento do cabo: 0,15 m

A pedido
Adapter/OP/M12-5SFX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000083
GTIN: 4046548110678
Adaptador em Y para conexão de emissor e receptor para PSENopt II Advanced não codificado em uma entrada FS, conector macho M12 de 5 polos(X3, conexão do dispositivo de avaliação), reto, codificação A no conectormacho M12 de 5 polos (X1, emissor), reto, codificação A e conector macho M12 de 5 polos (x2, receptor), reto, codificação A

A pedido
PSEN op cableset
630295
GTIN: 4046548049466
Acessório PSENopt, cabo Y com conector reto M12 para PSEN op 4B-T/S/L barreira de luz

A pedido
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
GTIN: 4046548057461
Cabo, adaptador em Y com conector T, IP67, conector macho M12 (X2, dispositivo de avaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmeaM12 (X1, sensor/próximo conector), 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor), preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR,0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, para conexão para PSENcode e PSENslock.

A pedido
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
GTIN: 4046548057478
Cabo, adaptador em Y com conector T, IP67, conector macho M12 (X2, dispositivo de avaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmeaM12 (X1, sensor/próximo conector), 8 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor), preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR,0,25 m, 8× 0,25 mm², amarelo, para conexão para PSENcode e PSENslock.

A pedido
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
GTIN: 4046548060669
Cabo, adaptador, IP67, conector macho M12, preto, reto, 8 polos,codificação A para conector fêmea M8, preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, fiação interna 1:1 para todos os 8 sinais, conversor para conexão para sensores PSEN.

A pedido
PSEN sl adapter
380325
GTIN: 4046548070941
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 8 pinos,codificação A para conector macho M12, preto, reto, 5 pinos, código A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², preto, com blindagem (tela de arame), para conexão de um sensor PSENslock (monitoramento seguro de porta deproteção) com PSS67 e PDP67.

A pedido
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
GTIN: 4046548072815
Cabo, adaptador, IP68, conector fêmea M12, preto, reto, 8 pinos,codificação A para conector macho M12, preto, reto, 5 pinos, código A, PUR, 0,1 m, 5× 0,25 mm², amarelo, para conexão de um receptor da versão de base dos sensores PSEN op4F&/1 e PSEN op4H&/1 (grade de luz) com PSS67 e PDP67.

A pedido
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
GTIN: 4046548082937
Cabo de interligação, conector fêmea M8 de 4 pinos, curvo, codificaçãoA, em conector macho M12 de 5 pinos, reto, codificação A, comprimento do cabo: 2 m

A pedido
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
GTIN: 4046548083071
Cabo de interligação, conector fêmea M8 de 4 pinos, reto, codificação A,em conector macho M12 de 5 pinos, angular, codificação A, comprimento do cabo: 2 m

A pedido
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
GTIN: 4046548083675
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codificação A paraconector fêmea M12 (X2, sensor/próximo conector), preto, reto, 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor), preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarelo, troca de conexões eletricamente excluídas por fiação interna, para conexão de PSENcode e PSENslock.

A pedido
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
GTIN: 4046548083620
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X2, sensor/conector seguinte), 8 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor), 8 polos, codificação A, troca das conexões devido à fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para conexão direta do PSENslock ao sensor.

A pedido
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
GTIN: 4046548083644
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea M8 (X2, sensor/conector seguinte), 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor), 8 polos, codificação A, troca das conexões devido à fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para conexão direta do PSENslock ao sensor.

A pedido
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
GTIN: 4046548083651
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea M8 (X2, sensor), 8 polos, codificação A e conector fêmea M8 (X3, sensor/próximoconector), 8 polos, codificação A, troca das conexões devido à fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para conexão do PSENslock à saída do cabo no compartimento do cabo.

A pedido
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
GTIN: 4046548083668
Cabo, adaptador em Y com conector Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo de avaliação), preto, reto, 8 polos, codificação A paraconector fêmea M12 (X2, sensor/próximo conector), preto, reto, 8 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor), preto, reto, 8 polos, codificação A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², amarelo, troca de conexões eletricamente excluídas por fiação interna, para conexão de PSENcode e PSENslock.

A pedido
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
GTIN: 4046548083637
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X2, sensor), 8 polos, codificação A e conector fêmea M12 (X3, sensor/próximoconector), 8 polos, codificação A, troca das conexões devido à fiação interna eletricamente impossível, para conexão do PSENcode, para conexão do PSENslock à saída do cabo no compartimento do cabo.

A pedido
PSEN opII-PSEN op/1 adapter set
632013
GTIN: 4046548096590
Cabo, adaptador, IP67, conector fêmea M12, preto, reto, 5 polos,codificação A para conector macho M12, preto, reto, 4 polos (transmissor) / 8 polos (receptor), código A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², amarelo, auxílio de troca para conexão de uma grade de luz de PSENopt/1 a PSENopt II, conjunto de 2 para transmissor e receptor, PU 2 peças.

A pedido
PSEN ml / PDP67 Y junction M12
570488
GTIN: 4046548087932
Conector, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1, dispositivo deavaliação), 8 polos, codificação A para conector fêmea M12 (X3, sensor), 5 polos,codificação A e conector macho M12 (X2, dispositivo de avaliação), 5 polos,codificação A, para conduzir os sinais OSSD do PSENmlock para uma porta M12 do PDP67.

A pedido
  • 1(current)
  • 2

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.