Safety and Security in Transformation

Seu caminho para máquinas seguras e em conformidade

Não há Safety sem Security! No mundo interligado da automação, Safety e Security são uma unidade: uma é impossível sem a outra. Estamos em meio a um processo de mudança devido à conexão em rede das plantas industriais e de produção e devido aos novos requisitos normativos.  

Se antes era suficiente garantir a segurança de máquinas (Safety), agora existem novos perigos à espreita. Os invasores podem penetrar e manipular os sistemas de automação e de comando por meio das redes. Segurança de máquinas significará no futuro Safety e Security – para a proteção de pessoas e de máquinas. O Regulamento de Máquinas também levará isso em consideração a partir do início de 2027. Portanto, Security se tornará um requisito essencial.  

É importante considerar o tópico de modo holístico e em um estágio inicial. Apoiamos você na resolução de questões complexas relacionadas à segurança de máquinas, de forma eficiente e sempre com o objetivo de garantir uma máquina segura e econômica.

Entre em contato agora mesmo!

Qual é o papel dos requisitos legais?

A Comissão Europeia desenvolveu ainda mais a Diretriz de Máquinas 2006/42/CE para melhorar o nível de segurança e levar em conta os novos desenvolvimentos tecnológicos, como Industrial Security e inteligência artificial, decorrentes da digitalização e da conexão em rede. Até 20 de janeiro de 2027, os novos requisitos precisam ser aplicados a máquinas e sistemas de acordo com o Regulamento de Máquinas da UE 2023/1230.

Além do Regulamento de Máquinas, outras especificações, regulamentações e normas também devem ser observadas. Os exemplos incluem a série de normas de segurança IEC 62443, ISO/IEC TS 63074:2023 e ISO 27001. Outros regulamentos, como NIS-2 e, em um futuro próximo, o Cyber Resilience Act (CRA), também são obrigatórios. Prepare-se agora para as mudanças que estão por vir. Teremos o maior prazer em ajudar!

Dois escudos de proteção combinados em um único escudo de proteção.

O que deve ser feito e como a Pilz pode oferecer suporte?

Com o foco em máquinas e sistemas seguros e eficientes, oferecemos a você uma ampla gama de medidas de suporte. Não importa em que nível você se encontre, temos a oferta certa para você. A Pilz oferece conhecimento especializado e soluções de uma única fonte para tornar suas máquinas seguras e cobrir totalmente as exigências de Safety e Security do Regulamento de Máquinas da UE. Vá, de forma segura, rumo ao futuro com a Pilz.

Descubra tudo o que oferecemos: conhecimento sobre normas, treinamentos, serviços e soluções de produtos – para garantir máquinas seguras em todos os sentidos:

Conhecimento sobre normas - nosso know-how

Confie na nossa experiência de longa data na área de segurança de máquinas e beneficie-se do nosso know-how na interpretação e na aplicação das exigências normativas e legais. Seja para adquirir conhecimentos básicos ou especializados, estaremos ao seu lado para ajudar a compreender os requisitos e colocá-los em prática de forma eficiente. Mantemos você atualizado em relação aos requisitos legais atuais, como o Regulamento de Máquinas da UE, a Lei de Resiliência Cibernética (CRA) e a NIS 2, e ajudamos na sua implementação.

Informe-se já:

Folhas de papel com normas sobre uma mesa

Treinamentos - nossas opções de treinamentos desde o nível iniciante até o nível de especialista

Um homem e uma mulher estão em frente a um monitor que exibe um treinamento

O conhecimento protege! Medidas organizacionais ou legislativas adequadas só podem ser tomadas se as exigências legais e normativas forem conhecidas. Os cursos de treinamento em segurança de máquinas e Industrial Security ensinam como reconhecer os riscos e evitar acidentes ou ataques cibernéticos. Nesse sentido, o treinamento profissional continuado dos responsáveis pela segurança e colaboradores é a chave para o sucesso.

Treine agora:

Consultoria e engenharia - nossa oferta de serviços personalizados

As etapas do processo para Safety e Security são bastante semelhantes no setor de serviços da Pilz para Consultoria e Engenharia: desde a avaliação de riscos até a verificação da especificação de requisitos, passando pelo design e pela definição das medidas de redução de riscos, sua implementação e validação ou verificação quanto ao uso correto, os passos são os mesmos. Safety e Security têm perspectivas diferentes. A Pilz oferece serviços para ambas as perspectivas com uma abordagem estruturada e uma metodologia comprovada. A combinação de ambas as áreas a partir de uma única fonte traz eficiência e garante uma abordagem holística para a conformidade com as exigências do Regulamento de Máquinas. 

Serviços relacionados:

Dois homens em frente a uma máquina

Soluções de produtos - nossos produtos Safety & Security

Um homem está em frente a uma máquina com um PITreader

Descubra nossa solução de Safety e Security em um único sistema! Para oferecer aos seus funcionários uma proteção abrangente e otimizar a segurança das suas máquinas, você precisa de um conceito de segurança holístico que leve em conta tanto Safety como Security. Porque hoje, mais do que nunca, Security não pode ser garantida se Safety não for assegurada.

O portfólio Identification and Access Management - I.A.M. (gerenciamento de identidade e acesso) Da Pilz oferece produtos e soluções personalizadas para uma ampla gama de tarefas relacionadas a proteção de funcionários, proteção da responsabilidade, produtividade máxima e proteção dos seus dados.  

O resultado: máquinas seguras e em conformidade

O objetivo principal na segurança das máquinas é uma máquina segura e em conformidade, de modo que tanto pessoas quanto máquinas estejam protegidas da melhor forma possível. A Pilz auxilia nesse caminho de modo competente e abrangente.

Desde o know-how em normas e diretrizes, passando por treinamentos adequados, até a consultoria no local e os produtos de segurança ideais para suas máquinas, A Pilz oferece Safety e Security de um único fornecedor!

Entre em contato conosco!

Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório