- Oferece suporte em inúmeras aplicações na automação industrial.
- Estrutura modular com sistema Linux aberto e interfaces integradas.
- Uso possível como PC industrial, Soft PLC ou Gateway IIoT.
- Baseado em Raspberry Pi com gabinete industrial e placa de expansão.
- Expansível com módulos de entrada/saída digitais e analógicos.
IndustrialPI
Flexível e versátil: o PC industrial que se adapta às suas necessidades!
Como usar o IndustrialPI:
Gateway IIoT
- Detecta arquivos locais de máquinas e os envia para a nuvem
- Acesso global às informações das instalações
- Análise de dados para otimização do processo
- Interfaces disponíveis para sistemas de TI e de nuvem
Controle de automação
- Soft PLC flexível para inúmeras aplicações
- Controle de entradas/saídas e movimentos do eixo
- Rápida implementação de tarefas complexas de automação
Resumo das vantagens:
- a solução ideal para várias áreas de aplicação industrial (por exemplo: indústria de embalagens, intralogística)
- pode ser usado de maneira flexível como controlador de automação ou gateway IIoT, adaptado à sua aplicação
- gabinete robusto e conexão de 24 V permitem o uso na indústria
- pode ser integrado a todas as arquiteturas de sistema comuns
- programação fácil
Características técnicas:
- Sistema operacional: Linux
- protocolos de comunicação industriais convencionais
- Sistema aberto
- processamento digital e analógico
Nosso portfólio de produtos:
Top
Locais principais
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Vendas Internas
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Suporte Técnico
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]