Nossas soluções para a infraestrutura ferroviária

Precisa de uma solução modular e flexível para a infraestrutura ferroviária? Você só consegue peças de reposição com dificuldade? Ou nem as encontra? Os diagnósticos de erros requerem viagens de carro dispendiosas? Evite a falta de disponibilidade e invista agora na automação metroferroviária do futuro! 

Digitalizamos sua infraestrutura para o tráfego sobre trilhos

Infraestrutura ferroviária

Fornecemos soluções de controle seguras e modulares para a infraestrutura ferroviária. Com o sistema de controle ferroviário PSSrail compatível com SIL 4, você obtém um sistema flexível e personalizado, perfeitamente adaptado às suas necessidades individuais. Graças ao seu design modular, ele pode ser facilmente adaptado a qualquer aplicação e permite a implementação de requisitos individuais. Nosso sistema de controle é compatível com o padrão EULYNX e, portanto, permite a implementação de projetos de digitalização na infraestrutura metroferroviária.

Nossa solução para trilhos digitais combina todas as funções necessárias para cumprir as tarefas de controle atuais ou futuras ao longo do percurso. Isso inclui, por exemplo, controle e monitoramento de passagens de nível, desvios comandados localmente (EOW), utilização como Object Controller Plattform e como adaptador EULYNX, tanto na área de engenharia como nas áreas de planejamento de projetos, serviço e manutenção.

Nossa solução para a infraestrutura ferroviária oferece segurança, confiabilidade e consistência. Com o nosso amplo gerenciamento de obsolescência, você pode se concentrar em suas aplicações enquanto nós cuidamos dos desafios técnicos. 

Projetos da nossa lista de referências:

Controle genérico para diferentes tipos de desvios

Monitoramento remoto confiável de ferrovias

Conexão em infraestrutura proprietária com Object Controller

O posto de sinalização descentralizado funciona com os Object Controllers, ou seja, o controle está localizado diretamente no elemento do trajeto que está sendo controlado. Aqui, apenas Ethernet e uma fonte de alimentação precisam ser conectadas aos elementos de campo. Não é preciso fazer uma fiação extensa ao longo de vários quilômetros. Nessa aplicação, nosso sistema monitora as mesmas funções de segurança que em um posto de sinalização central sem Object Controller.

Nossa plataforma de controle de objetos (Object Controller Plattform) oferece as seguintes vantagens: 

  • Comunicação de rede segura com o padrão EULYNX (RaSTA)
  • Controle de elementos do trajeto
  • Monitoramento de sinais relevantes para a segurança ao longo de toda a linha ferroviária
  • Coleta e transmissão dos dados de estado para manutenção preventiva

Proteção de passagens de nível até SIL 4

Onde quer que tráfego ferroviário atravesse uma via, a segurança é a principal prioriedade. Nossa solução para automação ferroviária monitora a tecnologia de sinalização de uma passagem de nível, como o sinal de monitoramento de passagem de nível e o transmissor de sinal para o tráfego rodoviário. Com nosso sistema de controle ferroviário, garantimos que as barreiras sejam fechadas com segurança e a tempo, que a tecnologia de sinalização funcione sem falhas e que o trem pare a tempo em caso de perigo. Com isso, as passagens de nível ficam mais seguras e confiáveis tanto para operadores de trens como para o tráfego rodoviário.

As vantagens da nossa solução para a segurança de passagens de nível:

  • Monitoramento do acionamento da barreira e da posição final da barreira
  • Tecnologia de sinalização: medição segura do grau de falha dos LEDs nos módulos de LED
  • Coleta e transmissão de dados para manutenção preventiva
  • Diagnóstico remoto via conexão segura de fibra óptica ou nuvem
     

Monitoramento de desvios comandados localmente (EOW)

Nosso sistema de controle ferroviário detecta a posição do desvio através do seu acionamento e controla o indicador de posição do desvio (WML) para garantir que sua posição final seja exibida corretamente ao condutor no WLM. Além disso, nosso sistema de controle ferroviário garante que o EOW não possa ser alterado enquanto ainda houver um veículo ferroviário na área do EOW.

Funções oferecidas:

  • Monitoramento da posição final e da posição de travamento
  • Monitoramento dos sinais do desvio
  • Aquecimento confiável do desvio
  • Coleta e transmissão de dados para manutenção preventiva
  • Diagnóstico remoto via conexão segura de fibra óptica ou nuvem

Adaptador EULYNX

Para realizar a digitalização da indústria metroferroviária, juntamente com a ProRail, a maior operadora de infraestrutura ferroviária da Holanda, aprimoramos ainda mais nosso sistema de controle ferroviário PSSrail como adaptador EULYNX. Ele pode ser usado para converter sinais de entrada, por exemplo, em ou de postos de sinalização, em comandos de controle baseados no protocolo de comunicação RaSTA. O Object Controller interpreta os comandos e controla os desvios.

Funções oferecidas com o adaptador EULYNX:

  • Migração fácil para o padrão EULYNX 
  • Troca flexível de elementos de campo
  • Teste de campo possível sem o posto de sinalização EULYNX 

Mais sobre EULYNX

EULYNX

Mais informações
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico
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
Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório