Mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech

PSENmech – en het hek blijft dicht!

Mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech

Als grote broer van de veiligheidsschakelaar PSENmech biedt de veilige, mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech een economische oplossing voor de veilige bewaking van beweegbare afschermingen. Het hek wordt goed dichtgehouden totdat de gevaarlijke machinebeweging is gestopt. Een onbedoelde herstart van de gevaarlijke beweging wordt voorkomen zolang het hek is geopend.

Breid PSENmech uit met de veiligheidsgrendel PSENbolt

Combineer de mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech met de veiligheidsgrendel PSENbolt en u hebt een complete oplossing bestaande uit mechanische grendel, deurgreep en veiligheidsvergrendeling.

De veiligheidsgrendel is verkrijgbaar in meerdere varianten. U kunt kiezen tussen standaardvarianten en varianten met sleutel. De varianten met sleutel maken de vergrendeling van de grendel in een bepaalde positie mogelijk en voorkomen daardoor een ongewenste herstart van de machine, bijvoorbeeld tijdens het onderhoud.

Veiligheidsgrendel PSENbolt

Economische basisoplossing voor de hekbewaking met veilige vergrendeling – uw voordelen

  • Geschikt voor begaanbare deuren dankzij vlucht- en noodontgrendelingsopties
  • Flexibiliteit en snelheid bij de installatie dankzij verschillende actuatoren en M12-aansluiting
  • Lange productlevensduur dankzij kopdeel en 3D-actuator van metaal
  • Vuilbestendige, stof- en waterdichte behuizing
  • Geschikt voor aansluiting op decentrale modulen zoals PDP67 of dankzij M12, 5-polige productvarianten
  • Veilige totaaloplossing, bijvoorbeeld met configureerbare veilige kleine besturingen PNOZmulti 2
Mechanisch heksysteem PSENmech met configureerbare veilige kleine besturing PNOZmulti 2

Kenmerken van de mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech

Bedieningsrichtingen van de mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech
  • Positiebewaking van beweegbare veiligheidsvoorzieningen volgens EN 60947-5-1
  • Ontworpen voor toepassingen tot PL e volgens EN ISO 13849-1, SIL CL 3 volgens EN/IEC 62061 (voor de hoogste eisen moeten 2 apparaten worden gebruikt)
  • Vergrendelingskracht: 1500 N
  • Bedieningsrichtingen: 5 (inclusief van boven)

Toepassingsmogelijkheden van de mechanische veiligheidsvergrendeling

De veiligheidsvergrendeling PSENmech is geschikt voor de bescherming van personen en processen en kan in tal van branches en toepassingen, bijvoorbeeld in de verpakkings- en auto-industrie of bij werktuigmachines , worden gebruikt.

Vooral als u op zoek bent naar een economische basisoplossing voor de hekbewaking, is de mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech precies goed voor uw toepassing. PSENmech kan worden aangevuld met een vlucht- of noodontgrendeling.

Hekbewaking met de mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech

Ons productaanbod: mechanische veiligheidsvergrendeling PSENmech

PSENmech met vergrendeling

De veiligheidsschakelaar PSENmech met vergrendeling (PSEN me5) is zeer robuust dankzij zijn metalen kop en kan bovendien worden gecombineerd met een vlucht- of noodontgrendeling.

Toebehoren PSENmech

Het toebehoren voor de mechanische veiligheidsschakelaar PSENmech met vergrendeling omvat verschillende actuators en noodontgrendeling.
Veilig heksysteem PSENmech met vergrendeling (PSEN me1)

PSENmech met vergrendeling (PSEN me1)

De eerste generatie van het heksysteem PSENmech met vergrendeling (PSEN me1) zorgt voor de veilige vergrendeling van het hek totdat de machinebeweging is gestopt.

PSENmech met vergrendeling (PSEN me1)
Hoofdkantoor

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern

Telefoon: +49 711 3409-0
E-mail: info@pilz.de

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be

Wat kunnen we voor u doen?


 

 


* Verplicht veld