Veilige Motion Monitoring met de kleine besturingen PNOZmulti 2

Veilige bewaking van uw aandrijvingen

Kleine besturingen PNOZmulti 2

De veilige Motion Monitoring-modules voor de configureerbare besturingssystemen PNOZmulti 2 zorgen voor een veilige bewaking van uw aandrijvingen. Samen met een basismodule PNOZ m B0 of PNOZ m B1 bewaken de uitbreidingsmodules een of twee assen. De veilige Motion Monitoring-modules voor PNOZmulti 2 configureert u eenvoudig met de softwaretool PNOZmulti Configurator. In deze tool configureert u ook een zelfstandig moduleprogramma (mIQ), dat vervolgens direct op de Motion Monitoring-module wordt uitgevoerd. Dit heeft enorme voordelen voor u als gebruiker: Het is mogelijk meerdere bewakingsgebieden zoals snelheid of toerental verfijnd te configureren, die vervolgens lokaal op de uitbreidingsmodule worden uitgevoerd. Voor u als gebruiker betekent dit een hogere flexibiliteit. Bovendien beschikt u over comfortabele diagnosemogelijkheden en een hoge diversiteit aan veldbus- en communicatiemogelijkheden.

Via een voor de industrie geschikte interface, die wordt gekenmerkt door een bijzonder hoge duurzaamheid, kunnen alle gangbare incrementele encoders door middel van aandrijfspecifieke verbindingskabels worden aangesloten.

Uw voordelen

  • Realisatie van veiligheidsfuncties volgens EN 61800-5-2 (voor elektrische vermogensaandrijfsystemen met instelbaar toerental)
  • Maximale flexibiliteit dankzij nieuwe moduleprogramma-techniek (mIQ): zoals gebruikelijk eenvoudig configureerbaar in de PNOZmulti Configurator
  • Snelle reactietijden: basistoestel wordt ontlast
  • Maximale veiligheid: eenvoudig configureren van de functies via gecertificeerde softwarebouwstenen in de PNOZmulti Configurator
  • Hoge beschikbaarheid: uitgebreide Motion Monitoring-functies
  • Productieve machines en installaties: met PNOZmulti verlaging van de kosten bij maximale veiligheid
  • Aansluiting op alle gangbare incrementele encoders via voor de industrie geschikte interface Mini I/O

Kenmerken veilige Motion Monitoring-modules

Kenmerken veilige Motion Monitoring-modules
  • Voor de aansluiting op een basismodule (PNOZ m B1 of PNOZ m B0) van het configureerbare besturingssysteem PNOZmulti 2
  • Configureerbaar met PNOZmulti Configurator
  • Bewaking van 1 as (PNOZ m EF 1MM) of van 2 onafhankelijke assen (PNOZ m EF 2MM)
  • Registratie van de meetwaarde via naderingsschakelaar en encoder

Bewakingsfuncties:

- analoge spanning (spoor S)

Met verschillende bouwstenen in de softwaretool PNOZmulti Configurator kunnen de veiligheidsfuncties snel en eenvoudig worden gerealiseerd.

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld