Veilige stop 2 (SS2 – Safe stop 2)

Met Safe stop 2 (SS2) maakt het gedefinieerde afremmen van de motor deel uit van de veiligheidsfunctie. Als de motor stilstaat, wordt de Veilige bedrijfsstop (SOS) geactiveerd. In tegenstelling tot Veilige stop 1 (SS1) is de motor in stilstand in het geregelde bedrijf.

Dit betekent dat de stilstandspositie door het actieve regelsysteem exact wordt aangehouden. Er zijn verschillende opties om aan deze eisen te voldoen. Deze veiligheidsfunctie komt overeen met een categorie 2-stop (gecontroleerd stilzetten) volgens IEC 60204-1.

Als de assen niet meer uitgeschakeld hoeven te worden bij stilstand, behouden ze actief hun huidige positie, waardoor de synchronisatie tussen de assen en het proces niet meer verloren gaat. Dit betekent dat de assen op elk moment onmiddellijk opnieuw kunnen worden opgestart, wat de installatiebeschikbaarheid aanzienlijk verhoogt. Ook hier leidt de in de aandrijving geïntegreerde functie tot kortere reactietijden en dus tot een minimalisering van risico's. De reactietijden van bewakingsfuncties worden direct opgenomen in de mogelijke paden in het geval van een fout totdat een veiligheidsuitschakeling plaatsvindt.

Meer informatie over de veilige bewegingsbewaking is te vinden op onze toepassingspagina:

SS2 – Safe stop 2 = Veilige stop 2
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld