Veilige stop 1 (SS1 – Veilige stop 1)

Met Veilige stop 1 (SS1) maakt het gedefinieerde afremmen van de motor deel uit van de veiligheidsfunctie. Als de motor stilstaat, dan wordt de STO-functie geactiveerd. Er zijn nu verschillende opties om aan deze eisen te voldoen; de doorslaggevende factor hierbij is de combinatie van veiligheids- en aandrijftechniek. Deze veiligheidsfunctie komt overeen met een categorie 1-stop (gecontroleerd stilzetten) volgens IEC 60204-1.

Bewaking van gereguleerd afremmen

In veel toepassingen kunnen aandrijvingen niet zomaar worden uitgeschakeld, omdat ze dan zouden narollen, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Een dergelijke ongecontroleerde uitloop duurt vaak ook aanzienlijk langer dan het gecontroleerde afremmen van een as. De functie Veilige stop 1 (SS1) bewaakt het gecontroleerd afremmen van de as rechtstreeks in de servoversterker. Na afloop van de geparametreerde remhelling wordt de aandrijving veilig uitgeschakeld. Vergeleken met externe bewakingsoplossingen zijn de reactietijden korter, wat in veel gevallen betekent dat de veiligheidsafstanden tot de gevaarlijke plekken korter kunnen worden. Dit levert voordelen op zoals verbeterde ergonomie voor bedieners van installaties, ruimtebesparing door kleinere afstanden tussen hekken en gevaarlijke plekken en niet in de laatste plaats kostenbesparingen.

Meer informatie over de veilige bewegingsbewaking is te vinden op onze toepassingspagina:

SS1 – Safe stop 1 = veilige stop 1
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld