Veilige bewegingsrichting - Safe Direction (SDI)

Bij de bewaking van de "Veilige bewegingsrichting" (SDI – Safe Direction) volgens EN 61800-5-2 wordt voorkomen dat een motor in een niet-toegestane richting beweegt. Als een afwijking bij de bewegingsrichting wordt herkend, wordt de vastgelegde reactie uitgevoerd.

De veilige bewaking van de bewegingsrichting wordt vaak in combinatie met de veilig beperkte snelheid (SLS - Safely Limited Speed) toegepast. Door de in de aandrijving geïntegreerde oplossing wordt ook hier de snelst mogelijke uitschakeling bereikt. In de praktijk is deze combinatie vooral zinvol als er werkzaamheden in de gevarenzone worden uitgevoerd en moet zijn gegarandeerd dat een aandrijving in een gewenste richting en met een vastgelegde maximumsnelheid beweegt.

Ook het toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 vervult de veiligheidsfunctie!

SDI - Safe Direction = Veilige bewegingsrichting
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld