Veilige bedrijfsstop – Safe Operating Stop (SOS)

De bewegingsfunctie "Veilige bedrijfsstop (SOS - Safe Operating Stop)" volgens EN 61800-5-2 bewaakt de bereikte stoppositie van een as en voorkomt het verlaten van het vastgelegde positievenster met behoud van de aandrijfregeling. De bewaking kan afhankelijk van de configuratie zowel uit de bewaking van de stilstand als uit de bewaking van een positievenster bestaan. De regelfuncties van de aandrijving blijven hierbij volledig behouden. Bij het verlaten van het bewaakte positievenster wordt de aandrijving veilig uitgeschakeld om mens en machine te beschermen.

In de praktijk wordt de veilige bedrijfsstop (SOS – Safe Operating Stop) toegepast als machines of machineonderdelen zich veilig in een vastgelegd positievenster moeten bevinden of stil moeten staan – bijvoorbeeld bij een gereedschapswissel op de machine.

Ook het toerentalbewakingsrelais PNOZ s30 vervult de veiligheidsfunctie!

SOS – Safe Operating Stop = Veilige bedrijfsstop
Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Was dit artikel nuttig?
Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld