Servozesilovače

Servozesilovače - měniče, které umí regulovat cokoli

Servo zesilovače PMCprotego D a PMCtendo DD

Použijte moderní servozesilovače značky Pilz jako regulátory pohonu pro provoz nejrůznějších motorů. Jsou vhodné pro všechny běžné typy od servomotorů až po asynchronní a lineární motory. Samozřejmě také pro rotační přímé pohony, servo-lineární reaktory a aplikace se speciálními motory.

Servozesilovač PMC SC6 a PMC SI6

Se servo zesilovači PMC SC6 a PMC SI6 využijete výhod flexibilně kombinovatelných regulátorů pohonu v kompaktním provedení. Rychlé uvedení do provozu usnadňuje elektronický typový štítek motoru. Regulátory pohonu lze připojovat prostřednictvím všech běžných komunikačních protokolů. PMC SI6 představuje stupňovatelné víceosové řešení, vhodné zejména pro velké stroje a zařízení s více než čtyřmi osami.

Naproti tomu PMC SC6 přináší samostatné rozšiřovatelné řešení, optimální pro kompaktní stroje a zařízení.

Servozesilovač PMC SC6 a PMC SI6

Servozesilovač PMCprotego D

Využijte servozesilovače PMCprotego D jako regulátory pohonu tam, kde je požadována maximální pružnost a bezpečnost. Podporuje všechny relevantní systém Fieldbus, feedback a druhy motorů a snadno se začlení do již existujícího prostředí zařízení. To zaručuje otevřenost vůči ostatním běžně používaným systémům.

Funkce „bezpečně vypnutý moment - Safe torque off (STO)“ je zahrnuta již v základní výbavě. Servozesilovače bezpečnostní funkce integrované do pohonů až do PL e s jakýmkoliv zpětnovazebním systémem bez závislosti na typu snímače. Díky digitálnímu protokolu odezvy motoru HIPERFACE DSL® si PMCprotego D vystačí s minimální kabeláží.

Servozesilovač PMCprotego D

Přesvědčivé výhody servozesilovačů

  • Flexibilní reakce na změnu dráhy a vysoký počet cyklů díky moderní servotechnice
  • Vysoká využitelnost Vašich strojů a vyloučení prostojů
  • zaručí optimální energetickou bilanci vazbou vloženého obvodu s inteligentním spínáním zátěže; není zapotřebí externí spínání
  • pro zákazníky je připraveno individuální poradenství a péče od návrhu pohonu až po jeho uvedení do provozu
Přesvědčivé výhody servozesilovačů

Vlastnosti servozesilovačů

Vlastnosti servozesilovačů
  • otevřená hardwarová i softwarová architektura
  • rychlé a snadné zaškolení, přehledná projektová dokumentace díky komfortnímu a přehlednému uživatelskému softwaru
  • široký rozsah napětí od 230 do 480 V (+/- 10 %)
  • různá rozhraní servozesilovačů
  • rozsáhlé možnosti regulace a dotazů na stav usnadňují zapojení do koncepce stroje
  • přesné polohování a vysoce dynamická regulace díky resolveru nebo snímačům s vysokým rozlišením
  • rychlé uvedení do provozu a spolehlivá diagnostika díky servozesilovačům

Servozesilovače pro jakékoli použití

Použijte servozesilovače k napájení a pohánění Vašich motorů. Umí toho ale ještě mnohem více:

  • polohovat (s ovládáním ze sběrnice nebo vstupů)
  • realizovat různé pohybové bloky
  • regulovat otáčky
  • regulovat točivý moment
  • zajistit elektrické funkce převodovky
  • Obráběcí stroje
  • balící stroje
  • tiskařské stroje
  • výroba papíru
  • plnění lahví
  • manipulace/robotika
  • Obráběcí stroje
  • Pick & Place
  • kontrolní stanice
  • průmysl polovodičů
  • Speciální příklady využití servozesilovačů (např. páskování nebo svařovací kleště)
Servozesilovače pro jakékoli použití

Obory

Spektrum našich produktů: Servozesilovače

Kontakt

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia

Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk

Technická podpora

Telefon: +421 911 954 200
E-Mail: info@pilz.sk