Beveilig uw lichaamsbeschermingstoepassingen rendabel en efficiënt met de veiligheidslichtschermen van Pilz. Door hun grote bereik tot 55 m zijn ze bijvoorbeeld ideaal als buitenste afbakening van een zone. Eenstraals- of meerstraals-lichtschermen – afhankelijk van uw eisen vindt u in de series PSENopt en PSENopt II een assortiment veiligheidslichtschermen van type 2, 3 en 4.
Veiligheidslichtscherm voor lichaamsbescherming
Grote reikwijdte voor grote toegangen

Uw voordelen met een veiligheidslichtscherm van Pilz
- Groot bereik tot 55 m
- Uiteenlopende toepassingsmogelijkheden met meerstraals- en eenstraals-veiligheidslichtschermen
- Conform en gecertificeerd volgens EN IEC 61508 en EN IEC 61496-1/-2 (type 3)
- Inzetbaar in toepassingen tot PL d / SIL CL 2
- Rendabele oplossing in combinatie met onze veilige besturingstechniek

Uw keuze van veiligheidslichtschermen voor lichaamsbescherming

PSENopt eenstraals-veiligheidslichtscherm
- Te gebruiken als toegangs-, gevarenpunt- of gevarenzonebeveiliging
- De veiligheidslichtschermen voldoen aan EN IEC 61496-1/2 in combinatie met geschikte verwerkingseenheden zoals PNOZmulti tot PL e.
- Lichtscherm met één straal geschikt voor ruimtekritische toepassingen
- Aansluiting: stekker, M12, 4-polig

PSENopt - meerstraals-veiligheidslichtscherm
De meerstraals-veiligheidslichtscherm van de serie PSENopt zijn verkrijgbaar als type 2- en type 4-varianten voor lichaamsbescherming.
- Inzetbaar in toepassingen tot PL c volgens EN ISO 13849-1
- Geïntegreerde functies muting, blanking, cascadering
- Uitbreidbaar met bijpassende accessoires in de vorm van muting-armen en muting-sensoren
- Afmetingen: 35 x 41,2 mm
- Aansluiting: Ontvanger 1 x stekker, M12, 8-polig / zender 1 x stekker, M12, 4-polig
- snelle en eenvoudige montage, installatie en inbedrijfstelling

PSENopt II - het robuuste veiligheidslichtscherm
Voor lichaamsbescherming biedt onze serie PSENopt II veiligheidslichtschermen van type 3 en type 4. De veiligheidslichtschermen van type 3 zijn speciaal ontworpen voor toepassingen tot PL d. En ze hebben als 's werelds eerste type 3 veiligheidslichtscherm het UL-certificaat ontvangen!
- Hoge robuustheid voor bescherming tegen schokken, botsingen en trillingen
- Inzetbaar in toepassingen tot PL d (type 3) en PL e (type 4) volgens EN ISO 13849-1
- Aansluiting: Ontvanger en zender elk 1 x pigtail M12, 5-polig
- Afmetingen: 35 x 40 mm
- Installatie van meerdere veiligheidslichtschermen in elkaars nabijheid mogelijk door codering
- Eenvoudige bedrading en montage
- Uitbreidbaar met bijpassende accessoires in de vorm van muting-armen en muting-sensoren
Voor de twee productgroepen PSENopt en PSENopt II staat een breed scala van accessoires tot uw beschikking, van keerspiegels en beschermingszuilen tot muting-armen. In de sectie Aansluittechniek vindt u passende kabels, stekkers en adapters. Neem meteen een kijkje!
Grote zones rendabel beveiligen
Veiligheidslichtschermen voor lichaamsbescherming worden vooral gebruikt in toepassingen waarbij een grote zone moet worden beveiligd. Ze maken een bereik tot 55 m mogelijk. In combinatie met spiegels kunnen ook meerdere zijden worden beveiligd met slechts één lichtscherm. In combinatie met de bijpassende veiligheidsbesturing krijgt u optimale bescherming voor uw medewerkers en uw installatie.

Barrièrevrije toegangsbeveiliging op robotcellen met lichtscherm PSENopt II
- Bewaking van het betreden van de gevarenzone
- Uitschakeling van de robot zodra een persoon het veiligheidslichtscherm passeert
- Herstart van de robot door bevestiging van de besturing

Buitenste afbakening van een zone over meerdere zijden met lichtscherm PSENopt en twee geïntegreerde spiegelzuilen
- Bewaking van maximaal drie toegangszijden met slechts één paar lichtschermen en twee spiegelzuilen
- Minder bekabeling, minder ruimtebeslag en minder kosten
- Afbuiging van de infraroodstralen via spiegels breidt het beveiligde veld uit
- Ook ideaal voor grotere productie-installaties, zoals portaalfreesmachines voor metaal- of houtbewerking
Muting - verhoogde productiviteit bij de aanvoer en afvoer van materiaal
Wordt in uw proces regelmatig materiaal aangevoerd of afgevoerd tijdens de lopende productie? Met muting is dit mogelijk, zonder onderbreking van de productie. Pilz biedt u verschillende mogelijkheden voor de integratie. Met de veiligheidslichtschermen van de PSENopt-serie met geïntegreerde muting-functie of met de veiligheidslichtschermen PSENopt II, waarbij de muting-functie in de veilige kleine besturing PNOZmulti 2 kan worden geïntegreerd. Het volgende voorbeeld toont een L-muting-toepassing voor veilige materiaalafvoer.

Beveiliging van transportbanden in pakketcentra met veiligheidslichtscherm PSENopt met geïntegreerde muting.
- X-, T- en L-muting zijn mogelijk
- Voorgemonteerde sets voor T- en L-muting
- De veiligheidsbesturing bewaakt alleen de uitgangen van het veiligheidslichtscherm, niet de muting-functie

Beveiliging van transportbanden in pakketcentra met veiligheidslichtscherm PSENopt II met muting-armen en veilige kleine besturing PNOZmulti 2.
- PNOZmulti met muting-module maakt X-, T- en L-muting mogelijk
- Voorgemonteerde sets voor X-, T- en L-muting
- Robuuste en eenvoudig te integreren muting-armen
We hebben ook een breed aanbod van lichtschermen voor hand- en vingerbescherming:
Ons productaanbod: eenstraals- en meerstraals-veiligheidslichtschermen
Pilz Belgium CVBA
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: info@pilz.be
Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: techsupport@pilz.be