Veiligheidslichtschermen

De ideale toegangsbeveiliging

Productfoto groep veiligheidslichtschermen

Met onze veiligheidslichtschermen PSENopt en PSENopt II beschermt u uw medewerkers en uw productiegoederen – veilig, efficiënt en economisch. Een onzichtbaar infrarood beschermingsveld beschermt de gevarenzones en maakt een optimale toegangsbeveiliging mogelijk. Ideaal voor productieprocessen waarbij actief moet worden ingegrepen.

Profiteer van een breed scala van veiligheidslichtschermen en totaaloplossingen in combinatie met de veiligheidsbesturingen van Pilz en onze diepgaande, jarenlange knowhow op het gebied van veilige automatisering.

Naar de producten

Veiligheidslichtschermen voor een veilige ingreep in het productieproces

Veiligheidslichtschermen zoals PSENopt / PSENopt II maken bij een regelmatige materiaalstroom of directe toegang tot de gevarenzone een veilige en flexibele ingreep in het productieproces mogelijk.

Ze worden aangebracht bij toegangen en ingreeppunten en bewaken de gevarenzone. Als de lichtstraal wordt onderbroken, wordt er een veilig uitschakelcommando gegeven. Via LED’s kunnen oorzaken van machinestops snel worden herkend – wat stilstandstijden beperkt.

Functies zoals muting, blanking en cascadering bieden veelzijdige gebruiksmogelijkheden – bijvoorbeeld bij handwerkplaatsen, toegangen tot transportbanden of materiaalhandling naast robots.

Veiligheidslichtschermen voor bescherming van vingers, handen en lichaam

Van veiligheidslichtschermen voor lichaamsbescherming tot veiligheidslichtschermen voor vingerbescherming omvatten de productreeksen PSENopt en PSENopt II het complete portfolio. Of het nu voor ruimtekritische toepassingen is of met uitgebreide functionaliteiten zoals muting, blanking of cascadering: Pilz biedt u de juiste veiligheidslichtschermen voor uw eisen.

  • Veelzijdige functies zoals terugkoppelcircuitbewaking, reset, bevestiging en diagnose
  • Meer veiligheid dankzij afwezigheid van blinde zones
  • Uitgebreide toepassingen met muting, blanking, cascadering
  • Eenvoudige en snelle montagemogelijkheden met passende montagekits

Voordelen van de veiligheidslichtschermen

Lichtscherm in een mistige ruimte
  • Barrièrevrije en veilige toegang
  • Verhoogde productiviteit door kortere stilstandtijden
  • Snelle en eenvoudige installatie
  • Individuele configuratie van de beveiligingsvelden
  • Gebruiksvriendelijke diagnose via LED's.
Productfoto lichtschermen

Hoge productiviteit en veiligheid

  • Lichtschermen type 2, type 3 en type 4 goedgekeurd volgens EN/IEC 61496-1/-2
  • Vinger-, hand- en lichaamsbescherming tot PL e
  • Ruimtebesparend dankzij korte reactietijden en compact formaat
  • Variabele lengtes van 150 tot 1800 mm
  • Rendabele totaaloplossing met veilige besturingstechniek.

Pilz Safety Distance Calculator

Bepaal de juiste veiligheidsafstand direct in de online tool!

Voor de veilige werking van een installatie is de veiligheidsafstand doorslaggevend. Met de Pilz Safety Distance Calculator berekent u snel en eenvoudig de benodigde afstand berekenen en ontvangt u online uw resultaat en de passende producten om uw machine te beveiligen.

Nu berekenen

Ons productaanbod: Veiligheidslichtschermen en fotocellen

Veiligheidslichtscherm voor lichaamsbescherming

Veiligheidslichtscherm voor lichaamsbescherming

Beveilig op efficiënte wijze grote toegangen met de eenstraals- en meerstraals-veiligheidslichtschermen PSENopt (II). Door hun grote bereik zijn ze ideaal voor gebruik als buitenste afbakening van een zone.

Lichaamsbescherming
Veiligheidslichtscherm voor handbescherming

Veiligheidslichtscherm voor handbescherming

Dankzij het fijnmazige stralenveld kunnen de veiligheidssensoren dicht bij de gevarenzone worden geplaatst. Dit maakt de PSENopt (II) bij uitstek geschikt voor gebruik op productie-installaties met beperkte ruimte.

Bescherming van de handen
Veiligheidslichtscherm voor vingerbescherming

Veiligheidslichtscherm voor vingerbescherming

Toepassingen met open ingreepzones of waarbij direct in de gevarenzone wordt gewerkt, kunnen met de veiligheidslichtschermen PSENopt (II) barrièrevrij worden beveiligd. Snelle reactietijden en een zeer hoge resolutie maken de kleinst mogelijke afstand tot de gevarenzone mogelijk.

Vingerbescherming
Fotocellen

Fotocellen voor objectdetectie

Optische sensoren maken een betrouwbare detectie van objecten mogelijk. De fotocellen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in de verpakkingsindustrie om de aanvoer van kartonnen dozen betrouwbaar te bewaken.

Fotocellen
Accessoires PSENopt en PSENopt II

Accessoires veiligheidslichtschermen

Met de uitgebreide accessoires voor de veiligheidslichtschermen PSENopt en PSENopt II kunt u de optische sensoren optimaal in uw installatie integreren. Van beschermingszuilen, keerspiegels en muting-sets tot de juiste aansluittechniek, er staat u een breed scala van nuttige opties ter beschikking.

Accessoires PSENopt en PSENopt II

Meer informatie

Top
hoofdkantoor

Pilz Belgium CV
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
België

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Inside sales

Poortakkerstraat 37/0201
Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium

Telefoon: +32 9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Technische ondersteuning

Telefoon: +32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Open het contactformulier
Telefoon:+32 (0)9 321 75 70
E-mail: [email protected]

Wat kunnen we voor u doen?


Het is mij bekend dat de verzamelde persoonsgegevens zonder mijn toestemming uitsluitend worden gebruikt voor het uitvoeren van het contract en het behandelen van mijn verzoeken. Meer informatie over de gegevensbescherming alsmede de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u hier: Pilz gegevensbescherming
De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (e-mail is voldoende).

* Verplicht veld