„Pružná řešení automatizace pro Safety and Security“ – to je motto, pod kterým společnost Pilz jako expert na automatizaci představí na veletrhu interpack 2023 (4.5.2023 – 10.5.2023) technologie, které dnes i v budoucnu zajistí větší bezpečnost automatizované výroby v balicím průmyslu. Ústředním tématem veletržního stánku jsou řešení a produkty pro primární, sekundární a konečné balení, které pocházejí z oblasti senzoriky, řídících systémů, ovládání a monitorování a rovněž ochrana průmyslových sítí SecurityBridge. Veletržní nabídku doplňují konzultace a služby přizpůsobené potřebám balicího průmyslu.
Ostfildern, 7. 3. 2023
Pilz na veletrhu interpack 2023, hala 18/B02 – zaměřeno na Safety & Security – automatizace pro větší bezpečnost při balení
Highligt společnosti Pilz na veletrhu v Düsseldorfu: Řešení pro bezpečné monitorování přísunu krabic k balicím strojům, certifikované TÜV-SÜD. Jedním z dalších důležitých tématických bodů je inteligentní Balení 4.0 a to, jak lze efektivně pro balení potravin, farmaceutických produktů i nepotravinářského zboží využít digitalizaci. Návštěvníci si sami mohou na modelu Pilz Smart Factory ověřit, jak spolehlivě a flexibilně je možné individualizované produkty vyrábět.
Sekundární balení – jednoduché řešení pro bezpečnou práci
K inteligentním koncepcím automatizace, které společnost Pilz nabízí pro bezpečnou a snadnou práci u balicích linek, patří i bezpečný přísun krabic pro oblast sekundárního balení. Řešení s certifikátem TÜV-SÜD navržené pro střední a malé stroje nabízí na výběr hned dva bezpečnostní řídicí systémy jako vyhodnocovací jednotky – malý řídící systém PNOZmulti 2 pro aplikace, u nichž se konfigurace provádí pomocí softwarového nástroje a modulární bezpečnostní konfigurovatelné relé myPNOZ pro řešení přísunu při balení. Experti zájemcům v Düsseldorfu vysvětlí, jak toto pružné a hospodárné řešení bezpečnosti uspoří čas a náklady při plánování, projektování a uvádění do provozu.
Otevřeno pro bezpečnost
Průmysl 4.0 vstupuje do balicího průmyslu. Kromě Smart Factory jsou dalšími důležitými tématy propojení sítí a customizing. Předpokladem jsou efektivní koncepce automatizace a bezpečnosti, které zahrnují jak strojní, tak i průmyslovou bezpečnost a zaručují kompletní bezpečnost produktů. Pilz představí návštěvníkům veletrhu interpack rozsáhlý management přístupu k balicím strojům a pro strojní parky – kromě jiného – také řešení pro Identification and Access Management (I.A.M.).
Digitální řešení pro údržbu a ještě více
I.A.M. jako rozsáhlé řešení pro bezpečné řízení přístupu umožňuje navíc také bezpečný výběr provozních režimů: Specialista na automatizaci přináší sebou do Düsseldorfu „Key-in-pocket“, účinné digitální bezpečnostní opatření pro pracovníky údržby, které vychází ze systému přístupových oprávnění PITreader a řídícího systému PLC Pilz. Zabrání neplánovanému opětovnému spuštění strojů v době, kdy se pracovníci údržby zdržují v nebezpečné zóně. Všichni autorizovaní pracovníci se před vstupem k zařízení musí identifikovat svými osobními transpondéry. Do paměti bezpečnostního řídícího systému se přitom uloží jejich individuální Security-ID. To chrání stroj před manipulací a obsluhu před nečekaným rozběhem stroje.
Na rozdíl od způsobu, kdy se pro přístup do prostoru údržby používají běžné mechanické klíče k určitým dveřím, je v tomto případě možné vstupovat a odcházet libovolnou bezpečnostní bránou. „Key-in-pocket“ tedy nabízí větší pružnost i úsporu času při provádění potřebných prací. Další výhodou pro provozovatele i uživatele je čtecí jednotka PITreader card unit Pilz, u které se pracovníci mohou identifikovat svými transpondéry RFID v podobě karet nebo nálepek.
Požární stěna, která chrání při balení
Propojení IT a OT (Operational Technology) vžaduje doplňkovou ochranu balicích – např. plnicích – strojů. Pro tyto případy má Pilz v zásobě Firewall SecurityBridge, ochranu řídících sítí před manipulací způsobenou neoprávněným zásahem. Systém monitoruje datovou komunikaci mezi PC a řídicí jednotkou a okamžitě nahlásí nedovolené změny v řídicím projektu. Tím chrání následný řídící systém před napadením a nedovoleným přístupem ze sítě. To zaručuje vysokou bezpečnost balených produktů, jaká je například vyžadována ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu.
Směrnice o strojních zařízení a další informace: Pilz poskytuje podporu
Aby stroje byly bezpečné a vyhovovaly normám, musí jejich výrobci příslušné normy znát a aplikovat je. Patří sem například požadavky mezinárodně platné normy pro blokovací zařízení EN ISO 14119. Návštěvníci veletrhu se ve stánku společnosti Pilz mohou informovat o všech normách, které jako výrobci a provozovatelé musí dodržovat. Expert na bezpečnou automatizaci Vám může poskytnou cílenou podporu po celou dobu života Vašich balicích strojů, a to od posouzení rizik až po validaci bezpečnosti, včetně mezinárodního posouzení shody.
Více o naší účasti na veletrhu najdete zde

Pilz Slovakia s.r.o.
Ludvíka Svobodu 2674/1
058 01 Poprad
Slovakia
Telefon: +421 52 772 8201
E-Mail: info@pilz.sk
Telefon: +49 711 3409 - 0
E-Mail: publicrelations@pilz.com