Emniyet koruması

Kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar, kanatlar ve kapaklar gibi hareketli korumalarla karşılaşmak endüstride kaçınılmazdır. Koruma sistemlerinin korunması EN ISO 14119 kapsamında düzenlenmiştir. Farklı uygulamalar ve kurulum senaryoları için çok yönlü, esnek çözümler gereklidir.

Modüler emniyet kapısı sistemi, optimum şekilde uygulamanıza göre uyarlanmış

Söz konusu uygulama için optimum üretim akışını korurken işin emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak için, koruma için bütünsel bir yaklaşım benimsemek çok önemlidir. Kilitlemeli emniyet sivicinin yanı sıra şunlar uygulama için önemlidir: uygun tutamaklar, kaçış rölesi, erişim yönetimi, arıza teşhisi ve kontrol. 

Modüler emniyet kapısı sistemimiz, özel gereksinimlerinize uyacak şekilde birleştirebileceğiniz çok sayıda bileşen sunar. Bunun nedeni, her makinenin, her korumanın farklı olmasıdır. Emniyetinizi korumak için en uygun çözümü burada bulacaksınız!

Ürün resmi, modüler emniyet kapısı sistemi

Özel emniyet kapısı çözümünüze yönelik bileşenler

Gereksinimlerinize en uygun ürünleri seçin ve kendi çözümünüzü oluşturun:

Kilitlemeli emniyet siviçleri ve tutamakları

Proses ve personel koruması için uygun aksesuarlar ve tutamaklarla birlikte geniş kilitlemeli emniyet siviçleri yelpazesi

Kontrol üniteleri ve erişim yönetimi

Erişim izni olan veya olmayan uygun kontrol ünitesi

Arıza teşhisi, değerlendirme cihazı ve kontrol 

Kapsamlı arıza teşhisi ve durum bilgilerinin yanı sıra çeşitli emniyet kontrolörleri

Her uygulama için özel emniyet kapısı çözümleri

Proses koruması için emniyet kapısı çözümü

PSENslock 2 kilitlemeli emniyet sivici, erişilemeyen emniyet kapılarını korumak için PITgatebox kontrol ünitesiyle birlikte kullanılır. Sensörler emniyetli bir şekilde seri bağlanır ve PL e, Kat. 4'ü etkinleştirir. Konfigüre edilebilir küçük kontrolör PNOZmulti 2 yoluyla doğrudan kontrol yapılır.

Personel koruması için emniyet kapısı çözümü

PSENmlock kilitlemeli emniyet sivici, erişilebilir emniyet kapıları için emniyetli koruma kilidi sağlar. 7500 N'a kadar tutma kuvveti sayesinde istem dışı açılma önlenir. İsteğe bağlı kaçış rölesi sayesinde PSENmlock, görüşün kısıtlı olduğu alanlarda da kullanılabilir.

Alan açısından kritik uygulamalar için emniyet kapısı çözümü

Kompakt kilitlemeli emniyet sivici PSENmlock mini, alanın sınırlı olduğu erişilebilir emniyet kapılarında emniyetli kilitleme fonksiyonu sağlar. Çalıştırma, PITgatebox buton ünitesi aracılığıyla gerçekleştirilir. Dağıtılmış I/O modülü PDP 67 ile kilitlemeli emniyet siviçleri doğrudan sahada bağlanır ve bu da kablolamayı önemli ölçüde basitleştirir.

Emniyet kapısı çözümlerinin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinin

Kilitlemeli emniyet siviçleri ile ilgili tanıtım belgemizi keşfedin!

Kilitlemeli emniyet siviçlerinin tesis ve makinelerde riski nasıl minimuma indirdiği hakkında değerli bilgiler edinin. EN ISO 14119:2013 uyarınca farklı uygulama alanlarındaki olanakları keşfedin. Tanıtım belgemizi indirin ve değerli bilgiler edinin!

Hemen indirin!
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]