Hidrojen endüstrisindeki uygulamalar için Fonksiyonel Emniyet ve Endüstriyel Koruma

Hidrojen (H2) geleceğin enerji kaynağı olarak kabul edilmektedir. Sürdürülebilir bir güç kaynağına geçiş döneminde kritik rol oynayacaktır. Pilz, hidrojen emniyetine odaklanarak rüzgar enerjisi veya fotovoltaik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından yeşil hidrojen üretimini optimize eder ve emniyetle ilgili çözümler yoluyla kullanıcılara güvenli dağıtım sunarak bu geçişe katkıda bulunur. Fonksiyonel Emniyet ve otomasyon alanındaki temel yetkinliklerimiz, çevre dostu ve emniyetli bir gelecek sağlar.

Hidrojen H2 - Güvenli ve Emniyetli

Görsel fotoğrafı hidrojen H2

Hidrojen parlayıcılığı yüksek olan bir gazdır. Emniyetli üretim, taşıma ve kullanım için hidrojenle çalışırken tehlikeli durumları güvenilir bir şekilde önleyecek ve yönetecek emniyet sistemlerine ihtiyacınız vardır.

Pilz, emniyet fonksiyonlarının kontrolü ve takibi için çeşitli çözümler sunar.  Sertifikalı bileşenler, güvenilir sensör teknolojisi ve bütün yaşam döngüsü boyunca kapsamlı hizmetlerle hidrojeninizin emniyetini artırmanıza yardımcı olabiliriz. 

Pilz, hidrojen emniyeti alanındaki zorluklarda size destek verebilir

Hidrojen emniyetine yönelik emniyet sistemlerimiz:

  • Emniyetli küçük kontrolör PNOZmulti 2, hidrojen uygulamanızda  gerekli emniyet fonksiyonlarını kontrol eder ve izler 
  • Otomasyon sistemi PSS 4000 fonksiyonel emniyet alanında hidrojen endüstrisindeki büyük tesislerde, çok sayıda giriş ve çıkışın gerekli olduğu durumlarda kullanılır.
  • PNOZmulti 2 ve PSS 4000, EN IEC 61511 SIL 3'e kadar onaylıdır ve EN IEC 61508 gerekliliğini karşılar

Endüstriyel Güvenlik için emniyet çözümlerimiz:

Hidrojenin üretimi, depolanması ve endüstrideki hidrojen uygulamalarında tesislerin ve sistemlerin dijital ağa bağlanmasının artmasıyla birlikte, hassas tesis verilerini korumak için Endüstriyel Güvenlik konusu son derece önemli hale gelmiştir. Pilz, bu alanda da tehditlerle başa çıkmak için denenmiş ve test edilmiş çözümler sunmaktadır.

  • I.A.M. (Kimlik ve Erişim Yönetimi) kullanıcı kimlik doğrulamasından çalışma modu seçimine veya veri ve ağ güvenliğinden erişim yönetimine kadar destek sağlar. 
  •  kontrol ağını yetkisiz erişim yoluyla manipülasyona karşı korur. Çevrimiçi bağlantı, rol tabanlı kullanıcı yönetimine sahip bir VPN bağlantısı üzerinden kurulur (IEC 62443 uyarınca geliştirilmiştir)

Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar:

  • Emniyetle ilgili tüm fonksiyonları kontrol edin ve izleyin
  • Basınç, sıcaklık, akım, gerilim ve sızıntı, gaz ve alev algılama gibi emniyet fonksiyonlarının izlenmesi
  • Onaylı donanım: PNOZmulti 2 ve PSS 4000, EN IEC 61511 SIL 3'e kadar onaylıdır; EN IEC 61508 gerekliliğini karşılar
  • Sezgisel yazılım aracı: Konfigüre edilebilir fonksiyon blokları - programlama becerisi gerekmez
  • Entegre arıza teşhisi ve kapsamlı görselleştirme seçenekleri sayesinde yüksek üretkenlik

Hidrojen endüstrisine yönelik çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi

Tanıtım belgesi: “Hidrojen endüstrisi için Fonksiyonel Emniyet ve Endüstriyel Güvenlik”

Tanıtım dokümanımızda hidrojenin üretimi, taşınması ve kullanımı için Fonksiyonel Emniyet ve Endüstriyel Güvenliğin temel gereklilikleri özetlenmektedir.

Hidrojen endüstrisindeki uygulamalar için çözüm broşürü

Bu broşürde, hidrojen endüstrisindeki emniyet fonksiyonlarının kontrolü ve izlenmesine yönelik kapsamlı çözümlerimizi sunuyoruz. 
 

Ek bilgi

Hidrojen endüstrisine yönelik Sıkça Sorulan Sorular bölümünde, Fonksiyonel Emniyet ve Endüstriyel Güvenlik konularına dair diğer soru ve cevapları bulabilirsiniz. 

Hidrojen çözümleri hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Hidrojen endüstrisinde ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış danışmanlık hizmeti

Hidrojen endüstrisindeki gereksinimlerinizi karşılamak için sunabileceğimiz çözümler konusunda size tavsiyelerde bulunalım.

Hemen bir randevu ayarlayın

Hidrojen endüstrisindeki uygulamalarınız için çözümlerimiz

Sizin için ne yapabiliriz?


 

 


* Zorunlu alan
Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]