PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi

Tek bir üründe emniyetli interlock ve emniyetli kilitleme fonksiyonu!

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi ürün resmi

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi, en yüksek emniyet kategorisi PL e'ye kadar personel ve süreç koruma için emniyetli interlock ve emniyetli kilitleme fonksiyonu sağlar.

Emniyetli kilitleme fonksiyonu; koruma kilitleme cihazının çift kanallı şekilde kontrol edilmesiyle etkinleştirilir. Dolayısıyla siviç, PL d veya PL e’ye kadar emniyetli kilitleme fonksiyonu gerektiren tehlikeli aşım durumu olan makinelerde kullanım için özellikle uygundur.

Pilz kontrol teknolojisiyle birleştiğinde, korumalardaki koruma kilitlemesini izlemek ve etkinleştirmek için emniyetli ve eksiksiz bir çözüm elde edilmiş olur.

PSENmlock sürümleri arasında seçim yapın

Tek başına kablolama için PSENmlock temel sürümleri ve seri bağlantı için PSENmlock sürümleri arasında seçim yapabilirsiniz. İki sürüm de güç sıfırlama veya otomatik sııfırlama  ile ve farklı kodlarla mevcuttur.

Temel sürümler ve seri bağlantı için sürümler

PSENmlock temel sürümler ve seri bağlantı için sürümler

Tek başına kablolama için PSENmlock temel sürümleri yanında seri bağlantı için sürümler de sunmaktayız. Bu sürümler daha az kablolama işi ve emniyet giriş ve çıkış sinyallerinin seri bağlanması sayesinde uygun maliyetli kurulum olanağı sağlar.

Emniyet Siviçi Arıza Teşhisi (SDD) ile birlikte basit, kapsamlı emniyet siviçi arıza teşhisi sağlar ve böylece arıza sürelerini azaltır. Dahası, SDD kontrol dolabında maliyetli ayrı ayrı kablolamaya gerek olmadan her bir siviçin veya kapının hedefe yönelik olarak etkinleştirilmesini mümkün kılar. Bu size düşük maliyetli seri bağlantı olanağı sağlar ve kablolama işlerinizi en aza indirmenize imkan verir.

Güç sıfırlamalı ve otomatik sıfırlamalı sürümler

PSENmlock güç sıfırlamalı ve otomatik sıfırlamalı sürümler

Güç sıfırlamalı ve otomatik sıfırlamalı PSENmlock sürümleri mevcuttur. Güç sıfırlamalı sürümlerin kaçış rölesine basıldıktan sonra sıfırlanması (yani güç beslemesinin kapatılması) gerekliyken otomatik sıfırlamalı sürümlerde bu işlem gerekli değildir. Burada sıfırlama, kaçış rölesinin eski haline getirilmesi ve korumanın kapatılmasıyla gerçekleşir.

Otomatik sıfırlamalı sürümlerde acil durum rölesi kullanılamaz. Bunun sebebi, EN ISO 14119 uyarınca acil durum rölesinin her zaman bir alet ya da başka yöntem (ör. güç sıfırlama) ile sıfırlanmasının gerekmesidir.

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi alan açısından kritik uygulamalar için ideal

Kapaklar, kanatlar veya küçük kanatlı kapılar ve sürgülü kapılar için bir koruma mı lazım? Sadece 30x30x159 mm'lik kompakt tasarımıyla PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi, PSENmlock’tan %60 daha küçük ve bu sayede alan açısından kritik uygulamalar için idealdir.

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi hakkında daha fazla bilgi

Emniyet kapısı çözümünüzü tamamlayın

Entegre kaçış röleli PSENmlock tutma yeri modülü ve ayrı tutma yerleri ve kaçış röleleri arasında seçim yapabilirsiniz:

Entegre kaçış röleli PSENmlock kapı tutma yeri modülü

Entegre kaçış röleli tutma yeri modülü

PSENmlock tutma yeri modülü, size entegre aktüatörlü ve entegre kaçış röleli bir tutma yeri sunar ve PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi ile kullanıma uygundur. Sarı tutma yeri (dışta) aktüatörün kapıyı açmak veya kapatmak için uzatılmasını sağlar. Kaçış röleli, kırmızı kapı tutma yeriyle (içte) çalıştırılır. Tutma yeri modülü kapının içine veya dışına montaja ve sağ ve sol mafsallı kapılara uygundur. Makinenin yeniden başlatılmasını önlemek için beş kilide kadar ek kilitleme parçası vardır ve hem kodlamalı hem de tam kodlamalı PSENmlock siviçlerle kullanılabilir.

Tutma yerleri PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi ile birleştirilebilir

Ayrı tutma yerleri

Tutma yeri modülü yerine PSENmlock ile basit tutma yerlerini birleştirebilirsiniz. Mafsallı ve sürgülü kapılar için sunduğumuz tutma yerleri PSENmlock’a tam uyacak şekilde üretilmiştir ve bu sayede emniyet kapısı koruması için ekonomik, alandan tasarruf sağlayan bir çözüm oluşturur.

İki kaçış röleli sürüm, tüm PSENmlock sürümleri ile birleştirilebilir

Kaçış röleleri

İsteğe bağlı bir aksesuar olarak, iki kaçış rölesi tipi de tüm PSENmlock sürümleriyle birleştirilebilir:

  • -  PSENml kaçış rölesi elemanını doğrudan sensöre  bağlamak için bir çubuk kullanılır.
  • -  PSENml kaçış rölesi kablo seti bir itme-çekme teliyle PSENmlock'ın üzerine monte edilir. Bu sayede kilitlemeli emniyet siviçi ve kaçış rölesi kurulumlarının fiziksel olarak ayrı olması sağlanabilir.

PITgatebox buton ünitesi: Emniyet siviçi ve erişim izni ile çalışma

PSENmlock ile PITgatebox buton ünitesini birleştirerek kilitlemeli emniyet siviçinizin basit kullanımı için ESTOP butonları ve ışıklı butonlardan anahtarlı siviçlere ve anahtarlı butonlara kadar ek kontrol ve düğme elemanları elde edersiniz.

Entegre erişim izni sistemi PITreader bulunan PITgatebox sürümleri de mevcuttur. Sonuç olarak, yalnızca yetkili personelin tesise erişebilmesini ve durdurma, kilit açma, kilitleme veya  onaylama gibi komutları vermesini sağlarsınız. Bu sayede istenmeyen makine duruş sürelerini veya kalite kaybını önleyebilirsiniz.

PITgatebox buton ünitesi: Emniyetli kapı siviçi ve erişim izni ile çalışma

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçinin avantajları

  • Maksimum emniyet: PL e 'ye kadar emniyetli interlock ve emniyetli kilitleme fonksiyonu
  • Yüksek tutma kuvveti: 7500 N'a kadar
  • Kurulduğunda rahatça görülebilen arıza teşhisi: Gövdenin 3 tarafında LED'ler
  • Uzun kullanım ömrü: Sağlam gövde ve mekanik aksam
  • Esnek aktüatör: Yüksek toleranslı dengeleme için – hatta sarkan kapılarda
  • Entegre yeniden başlatma interlock kilidi ile koruma kilidinin istemsiz olarak etkinleşmez
  • İki durumlu mıknatıs sayesinde enerjisiz koruma kilitleme ile enerji tasarrufu
  • Seri bağlantısı sayesinde daha az kablolama işi

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçinin özellikleri

  • EN ISO 14119’un tüm gereksinimlerini karşılar
  • PL e/SIL 3'e kadar emniyetli interlockPL e/SIL 3’e kadar emniyetli kilitleme fonksiyonu
  • Ürün sürümleri: Temel sürüm ve seri bağlantı sürümleri, güç sıfırlamalı ve güç sıfırlamasız
  • Kodlama sürümleri: Kodlamalı, tam kodlamalı, benzersiz tam kodlamalı
  • 7500 N'a kadar emniyetli tutma kuvveti, 30 N entegre mandallama kuvveti
  • Gövdenin 3 tarafında LED'ler
  • Koruma tipi IP67
  • Bağlantı: M12, 8 pimli ve M12, 12 pimli, örgü kablo
  • 3 tarafta yardımcı röle
  • Acil durum rölesi (otomatik sıfırlamalı sürümlerde kullanılamaz)
  • SDD uyumlu
Gövdenin 3 tarafında LED'ler

Uygulama örneği: Ağır kapılar için sağlam tasarım ve yüksek tutma kuvveti

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi makine üzerinde kullanımda

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi, 7500 N'a kadar tutma kuvveti ile korumaların yanlışlıkla açılmasını önler ve maksimum emniyet sunar.

İster PSENmlock tutma yeri modülüne entegre ister ayrı bir aksesuar olarak kullanılıyor olsun, isteğe bağlı kaçış rölesi sayesinde PSENmlock görüşün kötü olduğu bölgelerde de makinelere giriş yapabilen kapılarda kullanılabilir. Kaçış rölesi, PSENmlock tutma yeri modülünde tutma yerine doğrudan entegre edilmiştir. Bunun aksine uzak kaçış rölesi, emniyetli kapı siviçini operatörün ulaşamadığı bir alana yerleştirme seçeneği sunarak çalışanlarınızın tehlike anında optimum koruma altında olmasını sağlar.

Daha fazla bilgi:

Ürün yelpazemiz: PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi

Tek bir ürünle emniyetli interlock ve emniyetli kilitleme fonksiyonu – PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi.

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi için aksesuarlar

PSENmlock kilitlemeli emniyet siviçi için ideal: Standart profillere ve sürgülü kapılara montaj için uygun aksesuarlar.

PSENmlock kapı tutma yeri modülü

Entegre aktüatör ve entegre kaçış röleli tutma yeri modülü, ek olarak emniyet kapısının içine ve dışına esnek kurulum.
Sarmal sarı kablo

Bağlantı teknolojisi

PSENmlock mini kilitlemeli emniyet siviçi için geniş adaptör ve kablo seçeneklerini burada bulabilirsiniz.

Bağlantı teknolojisi
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
Telefon: +90 216 5775552
E-posta: teknik@pilz.com.tr