Emniyet ve Güvenlik Dönüşümde

Emniyetli ve uyumlu makinelere giden yol

Güvenlik olmadan Emniyet olmaz! Otomasyonun bağlantılı dünyasında Emniyet ve Güvenlik artık bir birim: Biri olmadan diğeri artık mümkün değil. Üretim ve endüstri tesislerinin birbirine bağlanması ve yeni normatif gereklilikler, bir değişim sürecinin ortasında olduğumuzu gösteriyor.  

Eskiden Makine Emniyetini sağlamamız yeterliyken, günümüzde yeni tehlikelerle karşı karşıyayız. Saldırganlar ağ üzerinden otomasyon ve kontrol sistemlerine sızabilir ve bu sistemleri manipüle edebilir. Makine Emniyeti, gelecekte hem insanları hem de makineleri korumak için Emniyet ve Güvenlik anlamına gelecek. Makine Regülasyonu da 2027 yılının başından itibaren bunu dikkate alacak. Böylece güvenlik temel bir gereklilik haline gelecek.  

Bu konuyu bütünsel olarak ve erken bir aşamada ele almak önemli. Makine Emniyeti ile ilgili karmaşık sorunlarda etkin destek sağlayabiliriz. Hedefimiz daima emniyetli ve ekonomik makineler sağlamaktır.

Bize hemen ulaşın!

Yasal gereksinimlerin rolü nedir?

AB Komisyonu, emniyet seviyesini iyileştirmek ve Endüstriyel Güvenlik ve Yapay Zeka gibi dijitalleşme ve ağ kurmayla gelen yeni teknolojik gelişmeleri yakalamak için 2006/42/AT sayılı Makine Direktifini daha da geliştirdi. AB Makine Regülasyonu 2023/1230 gereğince yeni tesis ve makine gerekliliklerinin uygulanması 20 Ocak 2027 tarihinde zorunlu olacak.

Makine Regülasyonunun yanı sıra diğer spesifikasyonlara, regülasyonlara ve standartlara da uyulmalı. Örnekler arasında IEC 62443, ISO/IEC TS 63074:2023 ve ISO 27001 Güvenlik standartları serisi verilebilir. NIS-2 ve öngörülebilir gelecekte Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) gibi diğer regülasyonlar da zorunlu olacak. Şimdi, yaklaşan bu değişiklikler için hazırlanmanın tam zamanı. Bu süreçte destek vermekten mutluluk duyarız!

İki kalkan tek bir kalkanda birleşti.

Ne yapılmalı ve Pilz nasıl yardımcı olabilir?

Emniyetli, verimli tesis ve makinelere odaklanarak, kapsamlı bir dizi destekleyici önlem sunuyoruz. Hangi seviyede olursanız olun size uygun bir teklif sunuyoruz. Pilz, makinelerinizi emniyetli hale getirmek ve AB Makine Regülasyonunun Emniyet ve Güvenlik gerekliliklerini tamamen karşılamak için uzman bilgisi ve tek noktadan çözümler sunuyor. Pilz ile geleceğe güvenle hazırlanın.

Her yönüyle emniyetli bir makine için standartlar konusunda uzmanlık, eğitim, hizmetler ve ürün çözümleri teklifimizi keşfedin:

Standartlarla ilgili bilgi - uzmanlığımız

Makine Emniyeti alanında uzun yıllara dayanan uzmanlığımıza güvenin ve normatif ve yasal gereksinimlerin yorumlanması ve uygulanmasındaki uzmanlığımızdan yararlanın. İster temel seviyede ister uzman seviyesinde bilgiye ihtiyaç duyun, gereksinimleri anlamanıza ve uygulamaya koymanıza yardımcı olabiliriz. AB Makine Regülasyonu, Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) ve NIS 2 Direktifi gibi güncel yasal gereklilikler konusunda sizi güncel tutuyor ve bunların uygulanması konusunda size destek oluyoruz.

Hemen daha fazla bilgi edinin:

Standart belgeleri masanın üzerinde duruyor

Eğitim - başlangıç seviyesinden uzman seviyesine kadar eğitim teklifimiz

Eğitimi gösteren bir monitörün önünde duran bir adam ve bir kadın.

Bilgi korur! Sadece yasal ve normatif gereksinimleri bildiğinizde doğru kurumsal veya yasal önlemleri alabilirsiniz. Makine Emniyeti ve Endüstriyel Güvenlik konulu eğitim sayesinde riskleri nasıl belirleyeceğinizi ve kazaları veya siber saldırıları nasıl önleyeceğinizi öğreneceksiniz. Burada emniyet görevlileri ve çalışanları için ileri düzey eğitim başarının anahtarıdır.

Hemen ileri düzeyde eğitim alın:

Danışmanlık ve Mühendislik - özelleştirilmiş hizmet teklifimiz

Pilz Danışmanlık ve Mühendislik hizmetlerinde, Emniyet ve Güvenlik ile ilgili süreç adımları oldukça benzerdir: Risk değerlendirmesinden gereksinim spesifikasyonunun kontrolüne, risk azaltma önlemlerinin tasarımına ve tanımlanmasına, bunların uygulanmasına ve doğru kullanımın doğrulanmasına veya onaylanmasına kadar adımlar aynıdır. Emniyet ve Güvenlik farklı perspektiflere sahiptir. Pilz, her iki bakış açısı için de yapılandırılmış bir yaklaşım ve kanıtlanmış bir metodoloji ile hizmet verir. İki alan birleştirilerek tek noktadan sunulan çözüm, hem verimlilik hem de Makine Regülasyonu gerekliliklerine uyum konusunda bütünsel bir yaklaşım sağlar. 

Uygun hizmetler:

Makinenin önünde duran iki adam

Ürün çözümleri - Emniyet ve Güvenlik ürünlerimiz

Bir makinenin önünde elinde PITreader tutarak duran bir adam

Tek bir sistemde Emniyet ve Güvenlik çözümümüzü keşfedin! Hem çalışanlarınızın kapsamlı şekilde korunması hem de makinelerinizin optimum şekilde korunması için Emniyet ve Güvenlik hususlarını dikkate alan bütünsel bir emniyet konseptine ihtiyacınız vardır. Çünkü bu ihtiyaç bugünlerde her zamankinden daha fazladır: Güvenlik dikkate alınmadan emniyet garanti edilemez.

Kimlik ve Erişim Yönetimi (I.A.M.) Pilz tarafından sağlanan portföy çalışan koruması, sorumluluk koruması, maksimum üretkenlik ve verilerinizin korunmasıyla ilgili pek çok görev için size ürünler ve özel çözümler sunar.  

Sonuç: emniyetli ve uyumlu makineler

Makine Emniyetinde bir numaralı hedef; emniyetli ve uyumlu bir makinedir, böylece hem insan hem de makine birbirinden en iyi şekilde korunur. Pilz, bu yolculukta yetkin ve kapsamlı destek sağlar.

Standartlar ve direktifler konusunda uzmanlıktan doğru eğitimlere, sahada danışmanlığa ve makineleriniz için optimum emniyet ürünlerine kadar. Pilz tek noktadan Emniyet ve Güvenlik sunar!

Tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek!

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan