PSENsgate/PSENmgate emniyetli kapı sistemi

Çift fonksiyon - Alan tasarrufu ve çok yönlülük.

Emniyetli kapı izleme için entegre sistem

Ürün resmi, PSENsgate/PSENmgate emniyet kapısı / PSENmgate

PSENsgate/PSENmgate emniyet kapısı sistemi tek bir sisteme entegre edilmiş iki fonksiyon sunar: Emniyetli kilitleme fonksiyonu ile birlikte uygun kontrol elemanları. Hepsi bir arada tek bir üründe!

Emniyet kapısı sisteminin yüksek esneklik seviyesinden yararlanın! Butonlar, anahtarlı siviçler ve ışıklı butonların yanı sıra acil durdurma ve kaçış rölesi gibi çeşitli kontrol elemanları mevcuttur. Uygun tutma yerleri de mevcuttur. Emniyet kapılarınız için çok yönlü bir çözüm!

Yeni emniyet kapı sistemi PSENmgate - Küçük ve çok yönlü

Emniyet kapısı i̇zlemeye yönelik entegre si̇stemin PSENsgate ile kullanımı zaten kanıtlanmıştır. Optimize edilmiş yeni nesil PSENmgate şimdi daha da fazla avantaj sağlıyor. PSENmgate, kanıtlanmış PSENmlock kilitlemeli emniyet sivici ile PITgatebox buton ünitesinin kontrol elemanlarını tek bir üründe birleştiriyor! Öncüsü olan PSENsgate ile karşılaştırıldığında, PSENmgate %43 daha küçük olduğu için makinenizde alandan büyük ölçüde tasarruf sağlar.

PSENsgate ürününün Mayıs 2026'da üretiminin durdurulacağını lütfen unutmayın. Bu değişim hakkında herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

Ürün resmi, emniyet kapısı sistemi

Geniş bir uygulama aralığı sağlayan tip çeşitliliği

Ürün grubu fotoğrafı

Doğrudan emniyet kapınızda birkaç çalışma fonksiyonuna mı ihtiyacınız var? Tesisinizdeki kurulum durumu yukarı doğru kablo yönlendirmesi gerektiriyor mu? Uzun muhafazalı PSENmgate versiyonu dört entegre kontrol elemanı ve bir acil durdurma özelliği sunar. Bu, çok sayıda kontrol fonksiyonunun kolaylıkla uygulanabileceği anlamına gelir. Ek olarak, kısa ve uzun muhafaza versiyonlarıyla kablo çıkışının yukarıya veya aşağıya doğru mu olacağını seçebilirsiniz.

  • Esnek versiyonlar: Kurulum durumuna uygun olarak yukarı veya aşağı kablo çıkışı arasından seçim yapın.
  • Verimli entegrasyon: Optimize edilmiş kablo yönlendirmesi kablolamayı basitleştirir ve kurulum sürelerini kısaltır.
  • Daha fazla fonksiyon: Kullanımın kolaylaşması, kullanıcı dostu olma özelliğini ve güvenliği artırır.

Hızlı ve basit uygulama – Avantajlarınız

  • Zaman kazandırır: Tek bir entegre sistem kurulum ve devreye almayı kolaylaştırır
  • Alandan tasarruf sağlar: Sadece 40x65x238 mm boyutlarında kompakt tasarım (uzun muhafaza 40x94x327 mm)
  • Daha fazla kullanım kolaylığı: Çok çeşitli konfigürasyon seçenekleri (ör. butonlar, anahtarlı siviçler, ışıklı butonlar, E-STOP, kaçış rölesi, tutma yeri), yukarı/aşağı kablo çıkışı
  • Daha az güç tüketimi için enerji tasarruflu sistem
Beyaz zeminde iki ürün resmi

Emniyet kapısı sisteminin özellikleri PSENmgate

  • Emniyet kapısı izleme, emniyetli kilitleme fonksiyonu ve kontrol elemanları tek bir sistemde: Tek gövde, tek geçmeli konnektör
  • Seri bağlantılı olanlar dahil olmak üzere her türlü emniyet kapısı için idealdir: PL e, Kat. 4 (EN ISO 13849-1)
  • En yüksek düzeyde manipülasyon koruması, sorunsuz bir üretim sürecini garanti eder
  • 4 LED ve arıza teşhisi çıkışı aracılığıyla kullanıcı dostu arıza teşhisi
  • Sağlam, emniyetli sistem: 7500 N'a kadar tutma kuvveti ve sürgü kırılmasını izleme
  • Koruma sınıfı: IP 65

PSENmgate ile emniyet kapısı koruması

PSENmgate emniyet kapısı sistemi, kontrol elemanlarıyla emniyetli kilitleme fonksiyonuna ihtiyaç duyduğunuz her yerde kullanılabilir. PSENmgate, erişilebilir emniyet kapılarının yanı sıra kapaklar ve kanatlarda kullanılabilecek esnekliğe sahiptir. Örneğin, PSENmgate emniyet kapısı sistemi, robot hücresindeki erişilebilir emniyet kapıları için emniyetli kilitleme fonksiyonu sağlar. Birden fazla emniyet kapısı da hızlı ve basit bir şekilde minimum kablolamayla seri olarak bağlanabilir.

PSENsgate ile emniyet kapısı izleme, uygulama fotoğrafı

Ürün yelpazemiz: PSENsgate/PSENmgate emniyet kapı sistemleri

PSENmgate – Emniyet kapısı sistemi

Alan tasarrufu ve çok yönlülük - Emniyet kapısı korumasına yönelik entegre sistem, kanıtlanmış PSENmlock kilitlemeli emniyet sivici ile PITgatebox buton ünitesinin kontrol elemanlarını tek bir üründe birleştirir!
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
Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan