- Endüstriyel otomasyon alanında geniş bir uygulama yelpazesini destekler.
- Açık Linux sistemi ve entegre arayüzler ile modüler tasarım.
- Endüstriyel PC, soft PLC veya IIoT ağ geçidi olarak kullanılabilir.
- Endüstriyel sınıf muhafaza ve genişletme kartı ile Raspberry Pi tabanlıdır.
- Dijital ve analog I/O modülleriyle genişletilebilir.
IndustrialPI
Esnek ve çok yönlü: Tüm gereksinimlerinize uyan endüstriyel PC!
IndustrialPI kullanımı:
IIoT ağ geçidi
- Makine verilerini yerel olarak kaydeder ve buluta gönderir
- Tesis bilgilerine dünya çapında erişim
- Süreç optimizasyonu için veri analizi
- BT ve bulut sistemleriyle arayüz oluşturulabilir
Otomasyon kontrolörü
- Geniş bir uygulama yelpazesi için esnek soft PLC
- Giriş/çıkışların ve eksen hareketlerinin kontrolü
- Karmaşık otomasyon görevlerinin hızlı uygulanması
Bir bakışta elde edeceğiniz avantajlar:
- Çok sayıda endüstriyel uygulama alanı için ideal çözüm (ör. paketleme endüstrisi, intralojistik)
- Uygulamanıza özel otomasyon kontrolörü veya IIoT ağ geçidi olarak esnek kullanım sağlar
- Sağlam muhafaza ve 24 V bağlantı endüstriyel uygulamalara olanak tanır
- Tüm yaygın sistem mimarilerine entegre edilebilir
- Basit programlama imkanı
Teknik özellikler:
- İşletim sistemi: Linux
- Yaygın olarak kullanılan endüstriyel iletişim protokolleri
- Açık sistem
- Dijital ve anolog işleme
Ürün serimiz:
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
E-posta: [email protected]
Satış Destek
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye
Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]
Teknik Destek
Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]