Batarya üretiminizde Emniyet ve Güvenlikte mükemmellik

Lityum iyon bataryalara olan talep, özellikle elektrikli araçlar, tüketici elektronik ürünleri ve enerji depolama sistemleri alanlarında hızla artış gösteriyor. Gittikçe artan bu talep nedeniyle daha verimli bataryalara ihtiyaç duyuluyor ve bu da batarya üretiminde otomasyon ve dijitalleşmenin artmasına yol açıyor. Pilz, Emniyet ve Güvenlik için otomasyon çözümleri ve hizmetleri ile sürdürülebilir mobiliteye doğru olan bu geçişe destek veriyor.

Emniyet ve Güvenlik ile batarya üretiminin geleceğini şekillendiriyoruz.

Teknik arka plan üzerinde mavi batarya şarj sembolü

Lityum iyon bataryaların üretimi karmaşıktır ve çeşitli termal ve kimyasal proseslerin kontrol edilmesini ve korunmasını gerektirir. Üretimdeki riskleri en aza indirmek ve aynı zamanda tesis verimliliğini desteklemek için emniyet önlemleri dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

Sensörler ve kontrol sistemlerinden oluşan Pilz emniyet çözümleri, sadece emniyet kapılarını ve açık tehlikeli bölgeleri değil, aynı zamanda sıcaklık, basınç ve dolum seviyesini de izler ve kontrol eder.

Uzmanlarımıza ve çözümlerimize güvenin

Makineleriniz için hareket özgürlüğü

Dizüstü bilgisayarın önünde bir grup insan

Tesis ve makinelerinizin Asya, Avrupa, Güney Amerika veya ABD'de geçerli yasal gerekliliklere uygun olduğundan emin olun. Böylece makinenizin kullanımı için maksimum esnekliği garanti edersiniz.

Tesis ve makineler Asya'da üretilip Avrupa’da kullanılıyorsa Pilz, üreticileri CE işareti konusunda destekler. ABD için IC-USA sertifikasyonu da mümkündür.

Küresel uzman ağımız size kapsamlı, tek noktadan destek sunuyor: Tasarım Risk Değerlendirmesi (DRA) ve Fabrika Kabul Testinden (FAT) Saha Kabul Testine (SAT) kadar.

Çalışanlarınız için emniyet bilgisi

Bir monitöre ve Pilz eğitimine bakan kadın ve adam

Makine üreticisi veya operatörü olarak tesis, makine ve cihazların emniyetini sağlama konusunda yasal olarak yükümlüsünüz. Eğitim ile riskleri tanımlamayı ve kazaları önlemeyi öğrenirsiniz.

Çalışanlarınıza Makine Emniyeti ve CE işareti gibi makine uyumluluğu gereklilikleri konularında eğitim veriyoruz. Bu eğitimler, sertifikalı eğitim programlarına kadar farklı seviyeleri kapsar.

Makineleriniz için emniyetli ürünler

Pilz kilitlemeli emniyet siviçlerine sahip bir makinenin önünde üretim personeli

Pilz'in emniyet siviçleri, kilitlemeli emniyet siviçleri ve optik sensörleri, emniyet kapılarının yanı sıra açık tehlikeli bölgelerde ve makinelerdeki erişim alanlarında kullanılır. Yapılacak seçim, fonksiyonun gereksinimleri ve emniyet seviyesine bağlıdır.

Pilz kontrolörleriyle birlikte, sonuç olarak sadece emniyet fonksiyonlarını değil aynı zamanda basınç ve sıcaklığı da izleyen ve diğer kontrolörlerle iletişim kuran koordineli, eksiksiz bir çözüm elde edilir.

Yetkisiz erişimi önlemek amacıyla operatörler, kullanıcıları izin seviyelerine göre doğrulayan ve erişimi koruyan Yetkilendirme ve Erişim Yönetim Sistemini (IAM) kullanabilir.

Emniyetli lityum iyon batarya üretimi

Fabrikada konveyör üzerindeki bataryalar

Batarya üretimi çok sayıda adımdan oluşur. Bunlar sulu çamurun karıştırılmasından elektrotların kaplanmasına, kurutulmasına ve kesilmesine, hücrenin ve modülün monte edilmesine ve bataryaların test edilip depolanmasına kadar uzanmaktadır. Bu adımların her birinde farklı emniyet gereksinimleri dikkate alınmalı ve uygulanmalıdır.

Pilz, Emniyet ve Güvenlik için otomasyon çözümleri ve hizmetleriyle destek sağlar.

 

Bir bakışta avantajlarınız

  • Makineleriniz için hareket özgürlüğü - CE, IC-USA veya NR12 sertifikaları, makinelerin ihraç edilmesine ve farklı ülkelerde hizmete alınmasına olanak tanır
  • Tek tedarikçi - Dünya çapında son teknoloji Emniyet ve Güvenlik hizmetleri ve emniyet çözümleri
  • Bölgenizde bağlantıları olan uzmanlardan oluşan küresel ağ
  • Emniyet ve Güvenlik için ürün çözümleri: Pilz sensörleri ve kontrolörleri ile emniyetle ilgili tüm fonksiyonları izleme ve kontrol etme
  • Basınç, sıcaklık ve dolum seviyesi gibi ek değerleri izleme
  • Akıllı yetkilendirme ve erişim sistemleri yoluyla yetkisiz erişime ve girişe karşı koruma

Batarya üretimi için komple çözümler

Ayrıntılı bilgi

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan
Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]