Endüstriyel Güvenlik Eğitimi – IEC 62443'e göre

Robotların bulunduğu üretim alanında hologram önünde duran takım elbiseli bir adam

Endüstriyel Güvenlik, tesis ve makinelerin insanlardan korunmasını tanımlar. Siber saldırılar, manipülasyon veya suistimal, emniyet için büyük bir risktir ve şirketin varlığını tehlikeye atabilir.

Eğitimlerimizin normatif temeli, IEC 62443 “Endüstriyel iletişim ağları - Ağ ve sistem güvenliği” uluslararası standart serisidir. IEC 62443, tesis operatörleri ve cihaz üreticileri için en iyi oryantasyon kılavuzunu sunmaktadır.

Endüstriyel Güvenlik ile ilgili eğitimler, insanların ve makinelerin emniyetini garanti etmede ve yasal gereksinimleri karşılamada önemli bir adımdır.

Neden Endüstriyel güvenlikte eğitime ihtiyacınız var?

Makine üreticileri ve operatörleri, kapsamlı Makine Emniyetini yalnızca Endüstriyel Güvenlik önlemleriyle elde edebilir. Endüstriyel Güvenlik olayları; şirketiniz, devam eden operasyon ve özellikle çalışanlarınızın emniyeti açısından vahim sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle: Güvenlik olmadan Emniyet olmaz!

Bağlantılı otomasyon dünyasında, Emniyet ve Güvenlik artık bir birimdir. Endüstriyel bir ortamda, biri olmadan diğeri düşünülemez. Standartlar, regülasyonlar ve yasalar, şu anda siber güvenlik hususlarını içerecek şekilde genişletilmektedir. AB Makine Regülasyonunda, ilgili teknik ve organizasyonel Endüstriyel Güvenlik önlemleri, CE uyumluluğu açısından zorunludur.

Riskinizin ve sorumluluğunuzun farkında olun! Makinelerinizi koruyun!

  • IEC 62443 dahil olmak üzere odaklı, standart tabanlı uzmanlığınızı artırın
  • Otomasyondaki en son gereklilikler hakkında bilgi edinin
  • IT ve OT Güvenliği arasındaki arayüzün yönetimi
  • Hangi gerekliliklerle karşı karşıya olduğunuzu öğrenin
  • Güvenlik açıklarınızı ve zayıflıklarınızı en aza indirin
  • CE uyumluluğunu garanti etmek için güvenlik önlemleri alın
  • IEC 62443 standardının doğru kullanılması ve uygulanması
  • Çalışan koruması, yükümlülük koruması ve daha yüksek üretkenlik

Hangi IEC 62443 eğitimi sizin için uygun?

Endüstriyel Güvenlik önlemlerini şirketinizde nasıl uygularsınız? Sizin için hangi özel talepler geçerli? Endüstriyel siber güvenlik olaylarının riskini nasıl en aza indirebilirsiniz? Eğitimlerimizde bu soruları birlikte ele alıyoruz. Eğitmenlerimiz, gerekliliklerle ilgili normatif uzmanlık ve makineler için Endüstriyel Güvenliğe yönelik risk azaltma önlemleriyle ilgili uzman bilgisi sunmaktadır. Güvenlik/IEC 62443 eğitimlerimizde yerinizi alın ve şirketinizi daha emniyetli hale getirmek için uzmanlığımızdan faydalanın!

Eğitimlerimiz farklı seviyelere ayrılmıştır: Bilgi birikiminize bağlı olarak Giriş, Temel, İleri veya Uzman seviyesindeki eğitimlere katılabilirsiniz.

Ulusal ve uluslararası eğitimler sunuyoruz. Tüm uluslararası eğitimleri, web sitesinin küresel bölümünde bulabilirsiniz. Herhangi bir ülkeyi seçtiğinizde, o ülkedeki tüm ulusal ve uluslararası eğitim kursları listelenir.

Buradan seçin

Bütünsel Endüstriyel Güvenlik portföyünüz - Adım adım makine güvenliğini sağlama
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
Eğitim

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan