Demiryolu altyapısına yönelik çözümümüz

Demiryolu altyapınız için modüler ve esnek bir çözüme mi ihtiyacınız var? Yedek parça bulmak zor hatta imkansız mı? Arıza teşhisini yorucu araba yolculuklarıyla mı yapıyorsunuz? Kullanılabilirlikle ilgili dar boğazları aşın ve şimdi geleceğin demiryolu otomasyonuna yatırım yapın! 

Demiryolu taşımacılığı altyapınızı dijitalleştiriyoruz

Demiryolu altyapısı

Demiryolu altyapısı için emniyetli, modüler kontrol çözümleri sağlıyoruz. SIL 4 kapasiteli demiryolu kontrol sistemi PSSrail ile spesifik gereksinimlerinize mükemmel şekilde uyarlanmış esnek, özelleştirilmiş bir sisteme sahip olursunuz. Modüler yapısı sayesinde her türlü uygulamaya kolaylıkla uyarlanabilir ve özel gereksinimlerinizi uygulamanıza olanak tanır. EULYNX standardıyla uyumlu olan kontrol sistemimiz dijitalleştirme projelerinin demiryolu altyapısına uygulanmasının önünü açmaktadır.

Di̇ji̇tal demi̇ryolu çözümümüz, hattaki mevcut veya gelecekteki kontrol görevlerini yerine getirmek için gereken tüm fonksiyonları bir araya getirir. Örneğin, bunlar arasında hemzemin geçitlerin, yerel olarak işletilen makasların (LOP) kontrolü ve izlenmesi, Nesne Kontrolör Platformu ve EULYNX Adaptörü olarak dağıtımın yanı sıra mühendislik, proje konfigürasyonu, servis ve bakım alanları yer almaktadır.

Demiryolu altyapısına yönelik çözümümüz emniyet, güvenilirlik ve devamlılık sağlar. Kapsamlı eskime yönetimimiz sayesinde, siz uygulamalarınıza odaklanırken biz de teknik zorluklarla ilgileniyoruz. 

Referans listemizdeki projeler:

Çeşitli makas türleri için genel kontrolör

Uzaktan, güvenilir demiryolu izleme

Nesne Kontrolörlerinin kullanımıyla tescilli altyapı ağı oluşturma

Dağıtılmış sinyal kutusu Nesne Kontrolörleri ile çalışır. Bu da çalıştırma biriminin doğrudan kontrol edilecek ray elemanında bulunduğu anlamına gelir. Bunun için gereken tek şey dizi elemanlarına Ethernet ve besleme voltajı bağlamaktır. Kilometrelerce kablolama gerekmez. Sistemimiz, bu uygulama ile Nesne Kontrolörü olmayan merkezi bir sinyal kutusu ile aynı emniyet fonksiyonlarını izler.

Nesne Kontrolörü Platformumuz aşağıdaki avantajları sunar: 

  • EULYNX standardına (RaSTA) uygun emniyetli ağ iletişimi
  • Ray elemanlarının kontrolü
  • Tüm hat boyunca emniyetle ilişkili sinyallerin izlenmesi
  • Önleyici bakım için durum verilerinin kaydedilmesi ve aktarılması

SIL 4’e kadar hemzemin geçitlerin korunması

Demiryolu trafiğinin caddeden geçtiği her yerde emniyet birincil önceliktir. Demiryolu otomasyonuna yönelik çözümümüz, örneğin hemzemin geçit izleme sinyali ve yol trafiği için sinyal kodlayıcı gibi bir hemzemin geçidin sinyal teknolojisini izler. Demiryolu kontrol sistemimizle bariyerlerin emniyetli bir şekilde ve doğru zamanda kapanmasını, sinyalizasyon teknolojisinin mükemmel bir şekilde çalışmasını ve tehlike anında trenin zamanında durmasını garanti ediyoruz. Böylece hemzemin geçitler hem demiryolu operatörleri hem de yol trafiği için daha emniyetli ve daha güvenilir hale gelir.

Hemzemin geçitlerin emniyetini sağlamaya yönelik çözümümüzün faydaları:

  • Bariyer sürücüsü ve bariyer uç konumlarının izlenmesi
  • Sinyal teknolojisi: LED modüllerindeki LED'lerin arıza seviyesi emniyetli bir şekilde ölçülür
  • Önleyici bakım için durum verileri kaydedilir ve aktarılır
  • Emniyetli fiber optik bağlantı veya bulut üzerinden uzaktan arıza teşhisi
     

Yerel olarak işletilen makasların (LOP) izlenmesi

Demiryolu kontrol sistemimiz, makas mekanizması aracılığıyla makasların konumunu tespit eder ve makas konum göstergesini kontrol eder. Bu, makasların son konumunun makinist için makas konum göstergesinde doğru görüntülenmesini garanti eder. Demiryolu kontrol sistemimiz ayrıca, LOP yakınında bir demiryolu aracı bulunduğu sürece LOP'nin ayarlanmamasını sağlar.

Şu fonksiyonları sunuyoruz:

  • Son konumların izlenmesi ve kilitleme
  • Makas sinyallerinin izlenmesi
  • Güvenilir makas ısıtma
  • Önleyici bakım için durum verileri kaydedilir ve aktarılır
  • Emniyetli fiber optik bağlantı veya bulut üzerinden uzaktan arıza teşhisi

EULYNX adaptörü

Demiryolu endüstrisinin dijitalleştirilmesi için Hollanda'nın en büyük demiryolu altyapı operatörü ProRail ile iş birliği yaptık ve EULYNX Adaptörü olarak kullanabileceğiniz PSSrail demiryolu kontrol sistemimizi geliştirdik. Örneğin kilitlemelere gelen/giden sinyalleri RaSTA iletişim protokolüne dayalı olarak kontrol komutlarına dönüştürmek için kullanılabilir. Böylece Nesne Kontrolörü komutları yorumlar ve makasları kontrol eder.

EULYNX Adaptörü ile şu fonksiyonları sunuyoruz:

  • EULYNX standardına basit geçiş 
  • Saha elemanlarının esnek değişimi
  • EULYNX kilitlemesi olmadan saha testi mümkündür 

EULYNX hakkında daha fazla bilgi

EULYNX

Daha fazla bilgi

Top
Genel Merkez

Pilz Emniyet Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Satış Destek

Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Caddesi Mecnun Sokak Duru Plaza No:7
Ataşehir, İstanbul
Turkiye

Telefon: +90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Teknik Destek

Telefon: +90 216 577 55 52
E-posta: [email protected]

İletişim formunu açın
Telefon:+90 216 577 55 50
E-posta: [email protected]

Sizin için ne yapabiliriz?


Onay vermediğim sürece toplanan kişisel verilerin yalnızca siparişleri işleme koymak ve sorularımla ilgilenmek için kullanılacağını anlıyorum. Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi ve veri koruma görevlimizin iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz: Pilz veri koruma
Onay herhangi bir zamanda geri çekilebilir (E-Posta yeterli olacaktır).

* Zorunlu alan