As pessoas que fabricam, importam, exportam ou operam máquinas industriais e instalações de comutação e que, conforme a legislação, são responsáveis pela segurança dos aparelhos, devem ser verificadas conforme a EN IEC 60204. O objetivo do treinamento é informar os fundamentos da segurança elétrica de máquinas e instalações. Além disso, são apresentadas as exigências da norma EN IEC 60204 para a segurança elétrica das máquinas. Você conhecerá as exigências que devem ser consideradas ao elaborar, construir ou realizar a manutenção de equipamentos elétricos, eletrônicos e programáveis eletronicamente e dos sistemas das máquinas.
Segurança elétrica nas instalações industriais – IEC 60204
Objetivos
Conteúdos
- Visão geral das normas elétricas para a construção segura de máquinas e instalações
- Requisitos para as instalações elétricas
- Perigos elétricos/medidas de proteção contra choques elétricos
- Exemplos de cabeamento comprovado
- Requisitos para a interface do operador com funções e dispositivos de controle de máquinas
- Requisitos para o local e a montagem de aparelhos de comando
- Validação e verificação
Públicos-alvo
- Técnicos em elétrica
- Pessoas qualificadas
- Responsáveis pelo trabalho
- Técnicos em elétrica responsáveis
- Responsáveis pela instalação
- Designers
Suas vantagens
- Aprenda sobre a área de validade da EN IEC 60204.
- Desfrute das vantagens oferecidas por uma documentação técnica.
- Entenda como se proteger e proteger seus funcionários.
- Redução dos tempos de montagem graças a um planejamento sustentável.
- Métodos comprovados para o planejamento elétrico na montagem do armário de comutação
Não há nenhuma data de treinamento agendada no momento. Clique no botão para fazer uma "solicitação individual".
Gostaria de reservar esta formação numa data diferente, ou num local diferente e/ou de reservar um tipo de formação diferente? Por favor contacte-nos. Temos o prazer de o informar pessoalmente.
Sua consulta individualTop
Locais principais
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Treinamento
Telefone: + 55 11 11 4942-7013
Email: [email protected]