CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

Objetivos

Em parceria com a TÜV NORD, a Pilz oferece a qualificação para CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. O curso de quatro dias oferece uma visão geral sobre o tema de segurança das máquinas e é dividido em cinco módulos que transmitem um conhecimento abrangente sobre o ciclo de vida das máquinas. Os módulos da CMSE são padronizados mundialmente no mesmo nível. O certificado de conclusão da TÜV NORD também é válido internacionalmente.

Especialistas

Conteúdos

Módulo 1: Introdução à segurança

  • Introdução às especificações de segurança relevantes
  • Competências e responsabilidades
  • Introdução aos sistemas de gerenciamento da segurança

Módulo 2: Segurança de máquinas

  • Legislação relativa à construção, produção e manutenção de máquinas e equipamentos de trabalho
  • Requisitos e procedimentos de conformidade para colocar máquinas em uso
  • Diretrizes relativas aos meios e ao local de trabalho
  • Consideração da proteção no trabalho no que diz respeito a máquinas, incluindo ergonomia, ruído, oscilações e substâncias químicas

Módulo 3: Avaliação de riscos

  • Avaliação de riscos conforme a EN ISO 12100 e sua aplicação
  • Métodos para a avaliação de risco com base em exemplos concretos
  • Realização da avaliação de risco passo a passo
  • Aplicação e utilização de outras normas de máquinas relevantes dentro do processo de avaliação de risco
  • Breve resumo sobre a redução de risco após a realização da avaliação de riscos

Módulo 4: Dispositivos de proteção mecânicos

  • Requisitos internacionais de normas relativas a dispositivos de proteção mecânicos
  • Dispositivos de proteção: definição, tipos e exemplos de aplicação
  • Cálculo das distâncias de segurança de acordo com a EN ISO 13857

Tecnologias e componentes de segurança

  • Resumo de componentes de segurança, requisitos e aplicações
  • Especificação e aplicação, vantagens e desvantagens (por exemplo, dispositivos de bloqueio, cortinas de luz, comandos bimanuais)
  • Medidas de proteção técnicas e adicionais (por exemplo, cercas de proteção, barreiras de luz, aparelhos de comando de parada de emergência)
  • Aplicações relevantes para a segurança de sistemas de comando

Requisitos de segurança eletrotécnicos

  • Análise detalhada da EN 60204-1: equipamentos elétricos de máquinas e instalações
  • Análise da construção elétrica desde a alimentação até à verificação de acordo com as normas
  • Funcionamento seguro e manutenção de máquinas operadas eletricamente

Módulo 5: Segurança funcional dos sistemas de comando

  • Análise detalhada dos requisitos da EN ISO 13849
  • Especificação, projeto e validação de sistemas de comando de segurança funcionais
  • Determinação do nível de performance (PL) e do nível de integridade de segurança (SIL) das funções de segurança
  • Seleção da arquitetura com base em exemplos práticos para a implementação de categorias
  • Ciclo de vida do software: requisitos e aplicação
  • Processos de verificação e de validação
  • Introdução à EN IEC 62061
  • Exercícios práticos das validações PL e SIL

Segurança funcional da tecnologia de fluidos

  • Requisitos da EN ISO 4413 (sistemas hidráulicos) e da EN ISO 4414 (sistemas pneumáticos)
  • Medidas necessárias para a aplicação segura de sistemas hidráulicos e pneumáticos
  • Especificidades de componentes hidráulicos e pneumáticos
  • Construção de peças relevantes para a segurança da tecnologia de fluidos em conformidade com a EN ISO 13849-1

Público-alvo

Observação

O seminário inclui um exame de múltipla escolha. Se aprovados, os participantes recebem o certificado da TÜV NORD reconhecido internacionalmente “CMSE® – Certified Machinery Safety Expert” (Especialista certificado em segurança das máquinas), válido por 4 anos. A recertificação de um dia estende a validade por mais quatro anos.

Encontre informações detalhadas, requisitos para a participação e inscrição em www.cmse.com. Na página, você obtém todas as informações sobre CMSE e pode verificar seus conhecimentos no teste CMSE.

Condições

A permissão para participar do seminário CMSE pressupõe experiência profissional e conhecimentos técnicos sobre o assunto. Você não tem certeza se sua qualificação atual corresponde
ao nível necessário? Entre em contato conosco. Orientamos individualmente e apresentamos as possíveis alternativas para você chegar ao nível de qualificação para o CMSE.

O CMSE também serve como requisito de habilitação para a qualificação “CECE – Certified Expert in CE Marking”.

Suas vantagens

  • Aproveite o certificado TÜV NORD reconhecido internacionalmente para sua empresa e para sua carreira.
  • Torne-se um(a) especialista reconhecido(a) em segurança das máquinas no seu local de trabalho.
  • Certificação em apenas quatro dias

Não há nenhuma data de treinamento agendada no momento. Clique no botão para fazer uma "solicitação individual".

Gostaria de reservar esta formação numa data diferente, ou num local diferente e/ou de reservar um tipo de formação diferente? Por favor contacte-nos. Temos o prazer de o informar pessoalmente.

Sua consulta individual
Top
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Treinamento

Telefone: + 55 11 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório