Neste treinamento, você obterá um conhecimento aprofundado dos fundamentos da segurança técnica na indústria. Você poderá melhorar a sua competência nas principais áreas relevantes para a segurança de máquinas. Daremos um enfoque especial nos seguintes assuntos: marcação CE, avaliação de riscos, componentes de segurança, design e validação dos sistemas de comando conforme a EN ISO 13849 e a EN IEC 62061. E tudo isso fundamentado nas normas e nas leis que desenvolvem a segurança de máquinas.
Fundamentos da segurança de máquinas
Objetivos
Conteúdos
- Verificação do nível inicial
- Legislação internacional e local
- Padrões de segurança
- Marcação CE
- Introdução à marcação CE
- Diretriz de Máquinas
- Validação dos EHSR (requisitos essenciais de saúde e segurança)
- Avaliação de riscos
- Introdução à avaliação de riscos
- Normas e especificações
- Métodos e sistemas
- Introdução a medidas para redução de riscos
- Introdução aos métodos e sistemas da prevenção de riscos
- Normas relacionadas a equipamentos de proteção mecânica
- Segurança elétrica EN IEC 60204/NFPA 79
- Requisitos gerais para a segurança elétrica de máquinas
- Lockout Tagout – controle de energia perigosa
- Visão geral do processo LoTo, procedimentos e ferramentas
- Introdução aos sistemas de controle de segurança
- Campo de utilização da EN ISO 13849
- Segurança de robôs
- Normas e leis aplicáveis
- Avaliações e medidas de proteção
Público-alvo
O público-alvo desse treinamento são pessoas que já têm um bom conhecimento dos requisitos básicos da legislação de segurança de máquinas ou que tenham concluído o treinamento básico.
- Designers e desenvolvedores
- Gerentes de projeto e equipe
- Técnico de manutenção
- Responsáveis pela segurança do trabalho
Não há nenhuma data de treinamento agendada no momento. Clique no botão para fazer uma "solicitação individual".
Gostaria de reservar esta formação numa data diferente, ou num local diferente e/ou de reservar um tipo de formação diferente? Por favor contacte-nos. Temos o prazer de o informar pessoalmente.
Sua consulta individual
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 11 4942-7013
Email: [email protected]