PNOZmulti 2: sistemas

Sistema de treinamento para configuração de minicontroladores

Painel de controle lógico PNOZmulti

O PES - painel de controle lógico PNOZmulti é um sistema de treinamento modular da série Pilz Education Systems - PES. Ele é formado por componentes modernos de utilização industrial e pode ser usado, por exemplo, para o ensino prático em escolas profissionais e universidades.

Os sistemas PES são utilizados para fins de treinamento e podem simular o funcionamento de uma máquina ou sistema. Eles também possuem diversas funções de segurança e automação, que estão dispostas de forma clara nos painéis de controle.

Ir diretamente para o produto

Aprender a configuração de minicontroladores com auxílio do software

Quatro pessoas em frente a um Pilz Education Systems (PES)

O painel de controle lógico PNOZmulti possibilita a configuração livre das funções de segurança com o auxílio da ferramenta de software PNOZmulti Configurator (o projeto de exemplo está incluso no conteúdo fornecido).
Os seguintes tópicos podem ser visualizados e aprendidos com o painel de controle:

  • Possibilidade de conexão flexível com outros componentes
  • Comunicação com outros sistemas de controle
  • Uso de componentes do atuador e do sensor
  • Fundamentos do monitoramento da rotação

A linguagem de programação gráfica oferece um começo fácil na programação de tarefas de controle e tecnologia de segurança.

Objetivos de aprendizagem do PES – painel de controle lógico PNOZmulti

  • Aprenda como configurar livremente um minicontrolador com o auxílio da ferramenta de software PNOZmulti Configurator
  • Monitoramento das funções de segurança conforme a EN ISO 13849
  • Conexão e comunicação com outros comandos, componentes do sensor e do atuador
  • Monitoramento da rotação

Nosso portfólio de produtos: PES – painel de controle lógico PNOZmulti

Conjuntos, kit de conversão Trumpf PSS 3056

Os conjuntos do minicontrolador seguro e configurável PNOZmulti 2 contêm aparelho básico, módulos de expansão, bornes, etc. sob um único número de pedido. O kit de conversão é exclusivo para dobradeiras / prensas dobradeiras de matriz do tipo TRUMABEND da Trumpf como substituição para controladores de segurança Trumpf instalados aproximadamente entre 1996 e 2004 PSS 3056(números de pedido 301301, 301305, 301307). Conversão/retrofit fácil baseado em um sistema PNOZmulti 2 montado em uma placa de base pronta para encaixe.

Módulos de expansão correspondentes:

Mais informações:

Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: info@pilz.de

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: techsupport-br@pilz.com

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: vendas@pilz.com.br

O que podemos fazer para você?


 

 


* Campo obrigatório