PES – painel de controle lógico do PNOZsigma

Sistema de treinamento para apoio profissional no ensino: implementação de circuitos de segurança

Sistema de treinamento para um auxílio profissional no ensino: realização de comutações de segurança

Imagem do painel de controle lógico do PNOZsigma

O PES - painel de controle lógico do PNOZsigma é um sistema de treinamento modular da série Pilz Education Systems - PES. Ele é formado por componentes modernos de utilização industrial e pode ser utilizado, por exemplo, para cursos em escolas profissionais e universidades.

Os sistemas PES são utilizados para fins de treinamento e podem simular o funcionamento de uma máquina ou sistema. Eles também possuem diversas funções de segurança e automação, que estão dispostas de forma clara nos painéis de controle.

Mostrar todos os produtos

Implementar circuitos de segurança com o painel de controle lógico do PNOZsigma

Visão detalhada: painel de controle lógico do PNOZsigma

O painel de controle lógico permite o uso de circuitos de segurança simples com uma configuração definida. Os requisitos da EN ISO 13849 são apresentados por meio de exemplos práticos. Outro conteúdo aprendido neste módulo é a função de um relé de segurança com modos e tempos operacionais ajustáveis, além de diagnóstico rápido.

Objetivos de aprendizagem do PES – painel de controle lógico do PNOZsigma

  • Realização de comutações de segurança simples com uma configuração definida conforme a EN ISO 13849
  • Aprenda as funções dos comutadores de segurança e seus modos de operação

Nosso portfólio de produtos: PES - painel de controle lógico do PNOZsigma

Módulos de expansão correspondentes:

Mais informações:
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico
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
Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório