PES – painel de controle da operação e do monitoramento

Sistema de treinamento para um auxílio profissional no ensino: visualização de um máquina completa

Sistema de treinamento para um auxílio profissional no ensino: as mais importantes funções de operação e de monitoramento

Imagem do produto painel de controle da operação e do monitoramento

O painel de controle da operação e do monitoramento é um sistema de treinamento modular da série Pilz Education Systems (PES). Ele é formado por componentes modernos de utilização industrial e pode ser usado, por exemplo, para o ensino prático em universidades.

Os sistemas PES são utilizados para fins de prática e podem ilustrar a tarefa de uma máquina ou sistema. Eles também possuem diversas funções de segurança e automação, que estão dispostas de forma clara nos painéis de controle.

Ir diretamente para o produto

Resumo completo com o painel de controle da operação e do monitoramento

Visão detalhada: painel de controle da operação e do monitoramento

O painel de controle da operação e do monitoramento exibe a visualização de uma máquina ou de uma instalação completa. Dessa forma, as funções das interfaces humano-máquina podem ser explicadas na aula tornando possível aprender, por exemplo, a leitura dos dados de diagnóstico de diferentes comandos e a busca por falhas.

Você encontra tudo no painel de controle: terminal de visualização PMIvisu e o software de visualização PASvisu para obter uma visão abrangente da máquina inteira. A chave seletora de modos operacionais PITmode permite selecionar o modo de operação para controle da máquina. Além disso, funções básicas de gerenciamento de identificação e acesso (Identification and Access Management, IAM) são disponibilizadas aos alunos.

Objetivos de aprendizagem do PES - painel de controle da operação e do monitoramento

  • Visualização de todas as funções de segurança e de automação de uma máquina ou de uma instalação
  • Leitura dos dados de diagnóstico de diferentes comandos
  • Busca por falhas com a ajuda da Human Machine Interface PMI (interface humano-máquina) da Pilz
  • Seleção e atribuição dos modos operacionais
  • Gerenciamento de identificação e acesso (Identification and Access Management, IAM)

Nosso portfólio de produtos: PES – painel de controle da operação e do monitoramento

Painel de controle de operação e monitoramento

Módulo do sistema de treinamento com a Human Machine Interface PMIvisu, o software de visualização PASvisu e a chave seletora de modo operacional PITmode.

Módulos de expansão correspondentes:

Mais informações:

Top
Sede

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemanha

Telefone: +49 711 3409-0
Email: info@pilz.de

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: techsupport-br@pilz.com

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: vendas@pilz.com.br

O que podemos fazer para você?


 

 


* Campo obrigatório