FAQs sobre aplicações na indústria de hidrogênio
O hidrogênio (H2) é um módulo central dos futuros sistemas industriais e de energia. Nas nossas FAQs, respondemos às perguntas mais frequentes sobre aplicações relacionadas à segurança funcional e à Industrial Security na indústria de hidrogênio e ajudamos você a entender melhor os desafios e as possibilidades de aplicação.
Riscos e perigos no manuseio do hidrogênio
Quais são os riscos associados ao manuseio do hidrogênio?
O hidrogênio é altamente inflamável, tem uma ampla faixa de inflamabilidade (4–78% em volume) e uma energia de ignição muito baixa (40 μJ).
Vazamentos, incêndios, explosões e congelamentos causados pelo hidrogênio criogênico são as principais fontes de perigo.
Por que a detecção de vazamentos é tão importante para os sistemas de hidrogênio?
O hidrogênio se difunde pelas menores rachaduras no material e aumenta rapidamente em espaços fechados. Os vazamentos são difíceis de detectar e representam um considerável risco de incêndio e explosão.
Como a detecção de chamas é feita com hidrogênio?
Como as chamas de hidrogênio são quase invisíveis, são usados sensores de UV/IR ou medição de gradiente térmico. O último permite uma detecção segura, independentemente do combustível.
Quadro e normas legais
Quais são as exigências legais para as tecnologias de hidrogênio na UE?
Não há leis específicas para o hidrogênio, mas há várias diretrizes, como:
- ATEX 2014/34/EU
- Diretriz para aparelhos de pressão 2014/68/UE
- Regulamento de Máquinas da UE 2023/1230 (aplicável a partir de 20/01/2027)
As especificações padronizadas da VDMA também são inovadoras.
Quais normas se aplicam aos postos de abastecimento de hidrogênio?
A ISO 19880-1, a EN 17127 e a SAE J2601 definem as exigências de segurança, os protocolos de reabastecimento e a interoperabilidade dos postos de abastecimento de H₂.
O que a norma ISO 22734 regulamenta para os eletrolisadores?
A ISO 22734 descreve as exigências de segurança para geradores de hidrogênio que utilizam eletrólise da água, incluindo procedimentos de teste para componentes e materiais.
Mais informações:
ISO 22734-1: alterações importantes relevantes para a segurança
Segurança funcional nas instalações de hidrogênio
O que significa segurança funcional na indústria do hidrogênio?
A segurança funcional descreve o efeito confiável dos sistemas de comando relevantes para a segurança, desde a análise de riscos e validação até a colocação em funcionamento e a manutenção.
Quais normas regulam a segurança funcional?
As normas importantes são EN ISO 13849, EN IEC 62061, EN IEC 61508 e EN IEC 61511. Elas definem as exigências para as funções de segurança, níveis de integridade de segurança (SIL/PL) e considerações sobre o ciclo de vida.
Como funciona o monitoramento seguro da pressão?
Os transmissores de pressão e comandos, como PNOZmulti 2 ou PSS 4000, registram os valores do processo, os comparam com os valores-limite e acionam reações relacionadas à segurança em caso de desvios.
O que precisa ser considerado para o monitoramento seguro da temperatura?
O monitoramento da temperatura é essencial para o reabastecimento de acordo com a SAE J2601. Entradas analógicas à prova de falhas e módulos de software certificados garantem a conformidade com faixas de temperatura seguras.
Industrial Security e proteção contra manipulação
O que se entende por Industrial Security na indústria de hidrogênio?
Industrial Security protege os sistemas de automação e de comando contra acesso e manipulação não autorizados. É uma parte integrante da segurança funcional
Quais medidas aumentam a segurança de TI/TO?
Várias medidas impedem o acesso não autorizado a sistemas relevantes para a segurança:
- Gerenciamento de identificação e acesso (Identification and Access Management, I.A.M.) com sistemas para autenticação de usuários
- Gerenciamento de acesso
- Medidas de segurança de dados e de rede
- manutenção remota com segurança
- redes segmentadas
Como você protege as instalações contra erros operacionais e utilização indevida previsível?
A identificação baseada em RFID, a orientação do operador controlada por sequência e o comando seguro garantem que somente pessoas autorizadas realizem processos em conformidade com a segurança.
Funções de segurança nas aplicações de hidrogênio
Quais funções de segurança são necessárias para os eletrolisadores?
O monitoramento de tensão e corrente, a detecção de gás e chama e a parada de emergência são essenciais para evitar a formação de gás oxi-hidrogênio e perigos elétricos.
Como a segurança é garantida durante o processo de reforma a vapor?
A norma ISO 16110-1 define exigências como compatibilidade eletromagnética, monitoramento de pressão e prevenção de explosão. Os sistemas de gerenciamento de queimadores controlam o calor do processo com segurança.
O que precisa ser considerado para os postos de abastecimento de hidrogênio?
As funções de segurança incluem monitoramento de pressão e temperatura, detecção de vazamento, detecção de chamas e parada de emergência. O reabastecimento é realizado de acordo com a SAE J2601 em condições definidas.
Quais exigências se aplicam às células de combustível?
A IEC 62282-3-100 regulamenta a segurança dos sistemas estacionários de células de combustível, incluindo aparelhos de pressão, tubos de escape e segurança elétrica.
Como é garantida a segurança dos motores de combustão a hidrogênio?
Por meio de monitoramento com segurança da proporção de mistura, detecção de vazamentos e limitação do teor de hidrogênio a no máximo 40%.
Mais informações
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]