16 de dez. de 2025

Monitoramento seguro e dinâmico de valores do processo com o minicontrolador PNOZmulti 2

Vamos começar com um exemplo da indústria de hidrogênio. No projeto HY.City.Bremerhaven, o hidrogênio é produzido a partir da eletricidade excedente e armazenado com segurança em recipientes de alta pressão. O minicontrolador seguro PNOZmulti 2 da Pilz monitora o processo de transferência de modo confiável com o processamento de valores analógicos à prova de falhas e protege contra os perigos das misturas gasosas explosivas com o monitoramento dos parâmetros relevantes e dos valores-limite críticos de pressão, temperatura e velocidade de carga e descarga. O módulo "Monitoramento seguro de rampas" integrado na ferramenta de software PNOZmulti Configurator possibilita a determinação precisa e o monitoramento dinâmico dos valores-limite. 

No nosso tutorial, você aprenderá como é fácil selecionar o hardware e criar o programa do usuário! Independentemente da aplicação ou do setor, faça a melhor escolha para monitorar suas variáveis de processo com o módulo analógico seguro PNOZmulti 2!

Segurança e precisão máximas para processos industriais complexos

Isso é possibilitado pelo PNOZ m EF 4AI, o módulo de entrada digital segura do minicontrolador configurável PNOZmulti 2. Variáveis de processo analógicas, como pressão, temperatura, nível, fluxo e muitas outras variáveis físicas são registradas e monitoradas com segurança e precisão. Um destaque é a precisão técnica de segurança de 1% (por entrada). Isso desempenha uma função decisiva, principalmente na indústria do hidrogênio. A uma pressão de 1000 bar em um tanque de hidrogênio, a diferença, considerando uma precisão padrão de mercado de 5%, é de 10 bar em comparação com 50 bar! 

Vantagens para o usuário

  • Maior segurança do processo
  • Detecção de falhas precoce
  • Tempos de parada reduzidos
  • Controle e diagnóstico precisos

Resumo das características

  • Entradas analógicas seguras (4 x 4–20 mA): o módulo oferece quatro entradas de corrente analógicas, seguras e independentes, com uma faixa de medição de 0–25 mA e uma resolução de 15 bits com sinal.
  • Escalonamento e parametrização flexíveis: com a ferramenta de software PNOZmulti Configurator, os valores de medição analógicos podem ser escalonados em variáveis numéricas com qualquer unidade de medida. Funções como monitoramento de valores-limite, cálculo aritmético (por ex., cálculo da média, pressão diferencial) e verificações de plausabilidade são facilmente configuráveis. 
  • Segurança certificada até PL e / SIL 3
  • O valor analógico exato pode ser transmitido para fins de diagnóstico a um barramento de campo ou servidor OPC

O monitoramento dinâmico do valor do processo significa que variáveis de processo analógicas, como, pressão, não são apenas registradas, mas também monitoradas de modo contínuo e inteligente, com o objetivo de detectar desvios precocemente e reagir rapidamente.

O que realmente significa  "dinâmico":

  • Processamento em tempo real dos valores de medição diretamente no módulo
  • Valores-limite ajustáveis e monitoramento de área, que podem ser configurados flexivelmente
  • Funções aritméticas, como determinação do valor médio ou cálculo da pressão diferencial, para uma avaliação inteligente
  • Escalonamento e verificação de plausabilidade para garantir valores corretos
  • Tempos de reação rápidos em caso de violação de valores-limite ou irregularidades

Você também pode se beneficiar dos módulos analógicos seguros PNOZmulti 2.
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
Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório