Alta pressão com segurança em movimento

Hidrogênio: segurança do armazenamento até o transporte!

No âmbito do projeto HY.City.Bremerhaven, iniciado pela GP JOULE e pela Greenfuels, o excesso de energia elétrica em Bremerhaven é transformado em hidrogênio carbono neutro e disponibilizado, entre outros, para o setor de transportes. Para isso, dois trailers especiais desenvolvidos pela GP JOULE, equipados com quatro seções de tanques de alta pressão cada, são enchidos de modo totalmente automático com o gás altamente inflamável e comprimidos até 380 bar. O hidrogênio, em combinação com o oxigênio, é uma mistura gasosa altamente explosiva: tanto encher quanto esvaziar os tanques especiais sob alta pressão apresentam perigos potenciais. A GP JOULE confia no minicontrolador seguro e comprovado pela indústria PNOZmulti 2 da Pilz: ele monitora o processo de transferência de modo confiável com processamento analógico à prova de falhas.

Soluções de segurança comprovadas repensadas

O desafio era tornar o enchimento e o esvaziamento dos trailers em postos de abastecimento e outras estações de consumo uniformes, simples e seguros. O controlador de segurança não deveria estar nas estações, mas a bordo do trailer. Não havia soluções padrão. Por isso, a GP JOULE e a Pilz desenvolveram em conjunto uma solução de segurança móvel nova e única, baseada no minicontrolador seguro PNOZmulti 2. O sistema inclui o aparelho básico PNOZ m B1, equipado com módulos de entrada analógicos com função de segurança e um módulo de saída de relé em conformidade com os requisitos de segurança funcional. O PNOZmulti 2 monitora, por meio do processamento de valores analógicos à prova de falhas, o cumprimento dos parâmetros relevantes e dos valores-limite críticos de pressão, temperatura e velocidade de enchimento e esvaziamento. O "Monitoramento seguro de rampas" integrado ao módulo PNOZmulti Configurator permite uma configuração precisa dos valores-limite com monitoramento dinâmico desses parâmetros no nível de segurança SIL 2.

Resumo das vantagens

  • Monitoramento confiável dos processos de transferência e reação rápida a erros
  • Alta precisão e adaptabilidade da solução de segurança
  • Solução compacta e modular para processos seguros e eficientes

Sobre a GP JOULE

Para a GP JOULE, com sede em Reußenköge (Nordfriesland), o hidrogênio é a "bateria da transição energética" com um potencial de desenvolvimento longe de ser esgotado. Fundada em 2009, a empresa considera-se uma fornecedora integrada de energia que desenvolve e implementa soluções energéticas sustentáveis e renováveis. A GP JOULE emprega cerca de 1.000 pessoas e atua em diversas áreas de energias renováveis, como energia solar e eólica, calor, mobilidade e, principalmente, hidrogênio.

Nossos produtos em uso
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
Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]

Este artigo foi útil?
Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório