Sistemas de treinamento e de aprendizagem

Pilz Education Systems (PES)

Três pessoas em frente a um Pilz Education Systems (PES)

Os Pilz Education Systems (PES) são sistemas de treinamento e aprendizagem modulares com componentes modernos de aplicação industrial. Eles possuem diversas funções de segurança e automação, que estão dispostas de forma clara nos painéis de controle. Os sistemas de aprendizagem podem, entre outras coisas, ser usados para aulas práticas em escolas profissionalizantes e universidades na área de engenharia elétrica.

Com os sistemas de aprendizagem, os futuros técnicos em elétrica podem aprender como programar os comandos, realizar funções de segurança e conhecer funções gerais de automação.

Explore nosso portfólio de produtos!

Sistemas de aprendizagem para a transferência de conhecimento na área da automação segura

Os sistemas de aprendizagem são o auxílio ideal para a transferência de conhecimento para trainees, estagiários e estudantes e tornam as aulas mais práticas. Além disso, os sistemas também são cada vez mais utilizados em formações contínuas nas empresas, por exemplo, em treinamentos.

Os sistemas de treinamento e aprendizagem ensinam os seguintes pontos:

  • Implementação e uso da Diretiva de Máquinas 2006/42/CE ou do Regulamento de Máquinas 2023/1230
  • Requisitos para funções de segurança de máquinas e instalações de acordo com a DIN EN ISO 13849-1
  • Conhecimentos básicos de tecnologia de automação
Visão detalhada: sistemas modulares de treinamento e aprendizagem

Possibilidades de uso em escolas e universidades

  • Módulos de simulação para aulas práticas em várias áreas de engenharia mecânica e engenharia de instalações
  • Colocação em funcionamento e configuração das funções de segurança e de automação de máquinas diretamente no sistema
  • Aplicação tanto no laboratório quanto em salas de aula
  • Expansão modular e troca simples de componentes isolados
  • Inclui exercícios, documentações técnicas e informações básicas em inglês e alemão

Para garantir a simulação completa de uma máquina, é preciso um módulo das áreas de sistema de sensores, sistemas lógicos e sistema de atuadores do portfólio de produtos abaixo. Há uma diversidade de módulos de expansão para cada elemento de comando.

As informações sobre quais módulos de expansão podem ser usados com cada elemento de comando estão no elemento de comando correspondente.

Simulação gráfica de uma máquina

Possibilidades de combinação para um aprendizado rápido e de sucesso

Os painéis de controle dos PES podem ser combinados entre si de diferentes maneiras. Portanto, você pode decidir livremente quais placas de sensores serão conectadas a quais placas lógicas e de atuadores.

Com esses painéis de controle, é possível criar um modelo completo de instalação que inclui tanto funções de automação quanto de segurança.

Imagem do produto: painéis de controle dos Pilz Education Systems

Nosso portfólio de produtos: escolha o seu Pilz Education System!
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
Treinamento

Telefone: + 55 11 11 4942-7013
Email: [email protected]

Abrir o formulário de contacto
Telefone:+ 55 11 11 4942-7013
E-mail: [email protected]

O que podemos fazer para você?


Estou ciente de que, sem o meu consentimento, os dados pessoais coletados serão usados apenas para a execução de contratos e para o processamento das minhas consultas. Mais informações sobre a proteção de dados e os dados para contato do nosso responsável pela proteção dos dados podem ser encontradas aqui: Proteção dos dados da Pilz
Você pode cancelar seu consentimento quando quiser, basta enviar um e-mail.

* Campo obrigatório