Para o “Identification and Access Management (I.A.M.)”, a Pilz oferece funções de Safety e Security em um único sistema com o sistema de seleção de modo operacional e autorização de acesso PITmode Safety. Com os aparelhos, é possível fazer a seleção segura dos modos operacionais de maneira funcional e regulamentar a autorização de acesso em máquinas e instalações. Assim, evitam-se operações incorretas e manipulações, protegendo as pessoas e as máquinas. Para poder oferecer a solução ideal de acordo com as demandas individuais, a oferta dispõe de diversos componentes de hardware e software para sua solução de Safety e Security em um só lugar.
Sistema de seleção de modo operacional e autorização de acesso PITmode
Funções de Safety e Security em um único sistema
Autorização de acesso e entrada com PITreader
Com o PITreader, é possível realizar as tarefas relacionadas às autorizações de acesso das máquinas e das instalações. As possibilidades vão da simples liberação, passando pela autenticação de usuário, até uma complexa matriz hierárquica e codificações específicas da empresa. Para isso, o PITreader pode ser aplicado de modo flexível como aparelho autônomo ou em combinação com um comando da Pilz. As chaves do transponder com tecnologia RFID podem ser obtidas como variante de gravação livre ou com autorizações fixas atribuídas. Disponibilizamos as ferramentas de software adequadas para realizar a programação rápida e simples das PITreader keys e das definições de PITreader.
PITreader S
PITreader S oferece também a integração do padrão OPC UA. Por um lado, isto aumenta a segurança da comunicação entre servidor e cliente. Do outro, o PITreader S aumenta as possibilidades de conexão a sistemas de outros fabricantes que também utilizam OPC UA, prometendo ainda mais segurança e usabilidade para os direitos de acesso. Para a proteção ideal das portas de proteção com autenticação, o PITreader S também está disponível com a unidade de botão PITgatebox.
NOVIDADE: PITreader Keys: novas cores para facilitar o uso
PITreader Keys: novas cores para facilitar o uso
A partir de agora, as keys PITreader genéricas estão disponíveis em seis novas cores. Com isso, as chaves do transponder na unidade de leituraPITreader podem ser distinguidas de maneira instantânea e, na prática, isso facilita muito o uso do aparelho. Você pode atribuir funções a cada uma das cores conforme a sua preferência, pois a programação das chaves RFID é livre. É você quem determina quais cores atribuirá a diferentes tipos, funções e áreas das máquinas ou também aos modos operacionais.
PITreader card unit: mais flexibilidade com o transponder RFID nos formatos de cartão e pendrive
PITreader card unit: mais flexibilidade com o transponder RFID nos formatos de cartão e pendrive
O PITreader(S) card unit oferece o mesmo campo de aplicação abrangente do PITreader (S), com a qual você já está acostumado. A novidade é o tipo de transponder. Com o PITreader card e o PITreader sticker é possível utilizar transponders RFID no formato de cartão ou adesivo. Os cartões da empresa, habilitados para RFID e as conhecidas chaves PITreader keys também podem ser utilizados para a autenticação, oferecendo ainda mais flexibilidade na escolha do transponder.
Uma característica inteligente do PITreader card é a janela transparente para que o indicador de estado LED no PITreader fique sempre visível mesmo quando o cartão é levantado. O PITreader card unit pode ser obviamente utilizado em combinação com os minicontroladores PNOZmulti 2 ou o sistema de automação PSS4000 também como PITmode flex ou PITmode flex visu para a autorização de acesso e seleção segura do modo operacional.
Encontre a solução adequada para suas exigências!
Autorização de acesso
Seleção segura de modo operacional e autorização de acesso
Seleção do modo operacional e autorização de entrada com PITmode
PITmode fusion: o sistema modular de seleção de modo operacional
O PITmode fusion é a versão modular do sistema de seleção do modo operacional e a solução adequada quando se usa um comando de segurança de terceiros. O sistema é composto pela unidade de leitura PITreader e pela unidade de avaliação separada (Safe Evaluation Unit – SEU), que avalia o modo operacional selecionado e comuta de maneira segura entre até cinco modos operacionais. A seleção do modo operacional pode ser realizada pelo botão já existente ou pelo elemento de comando PIToe 4 S. Obviamente é possível utilizar todo o escopo de funções do PITreader no que diz respeito às autorizações de acesso.
PITmode flex
O PITmode flex é a solução para todos os que utilizam um minicontrolador PNOZmulti 2 ou o sistema de automação PSS 4000. O PITreader também é utilizado aqui como unidade de leitura e inclui todas as funcionalidades quanto às autorizações de acesso. A avaliação segura do modo operacional é realizada por um componente de software já integrado no PNOZmulti 2 e no PSS 4000. Assim já não é necessária uma unidade de avaliação em separado. A seleção do modo operacional pode ser realizada pelo elemento de operação PIToe 4s ou pelo botão de preferência do cliente.
PITmode flex visu
O PITmode flex visu oferece essencialmente o mesmo escopo de funções que o PITmode flex, diferindo na forma de seleção do modo operacional. Ao invés de a seleção ser realizada por um botão, ela é feita pelo painel sensível ao toque em um PMIvisu Panel com PASvisu.
PITmode: o aparelho compacto completo
No aparelho compacto completo PITmode, os botões para a seleção do modo operacional e a Safe Evaluation Unit estão integrados em um único equipamento. A indicação do modo operacional e da autorização é mostrada com segurança pelos LEDs. A codificação individual das chaves evita manipulações. Ideal para uso internacional, a chave seletora do modo operacional também pode ser adquirida com pictogramas para máquinas operatrizes.
O conjunto de molduras de mudança PITmode frame permite uma conversão rápida e precisa do PITmode classic para o PITmode fusion (PITreader e PIT oe 4S). Ele garante a segurança da integração mecânica com o mínimo de esforço de instalação.
Vantagens do sistema de seleção de modo operacional e de autorização de acesso PITmode
- Comutação funcional segura de modo operacional através de automonitoramento até PL d
- Regulagem das autorizações de acesso
- Alta segurança contra manipulação através da codificação específica da empresa
- Servidor web integrado para configuração do PITreader e chaves do transponder
- Leitura/gravação e armazenamento de dados na chave
- Programação das chaves do transponder no PITreader por codificação
- Bloqueio de áreas de dados na chave
- Gerenciamento das autorizações pré-instalado baseado em grupos
- Gerenciamento de usuários integrado
- Anel de LED multicolorido para informar os usuários
Software para PITreader
Servidor web PITreader
O servidor web integrado permite uma programação simples da chave de transponder PITreader key com dados de usuário e autorizações, assim como todas as outras definições importantes do PITreader diretamente no aparelho. Assim, o comissionamento do PITreader, a configuração das interfaces e uma eventual conexão com um servidor OPC UA são realizados rapidamente.
PIT Transpondermanager (PTM)
Graças à interface gráfica, você pode gerenciar de maneira rápida e simples a sua chave de transponder PITreader key, as definições de usuário, as listas de bloqueio e os dados de usuário no PIT Transponder Manager. Em poucos passos, você pode atribuir autorizações individuais de acesso a uma PITreader key graças aos modelos pré-configurados. Escolha se você deseja criar usuários individuais ou se deseja integrá-los através da função de importação. Beneficie-se com a possibilidade de ler as informações diretamente no banco de dados integrado.
User Authentication Service (UAS)
O User Authentication Service (UAS) garante a conexão de sistemas de gerenciamento, como o PIT Transponder Manager, com os sistemas de acesso físicos PITreader. O serviço de organização gerencia todos os direitos e, através de um banco de dados de autorizações central, avalia-os para todos os “usuários de chaves de transponder”. O banco de dados é alimentado pela importação do “PIT Transponder Manager”, demandando pouco em sua instalação. O UAS compartilha as funções globais, como listas de bloqueio, a todas as PITreader conectadas. O estado atual e informações de diagnóstico detalhadas são transmitidos ao administrador UAS de maneira clara. A comunicação entre PITreadern e o UAS é realizada com segurança por meio de HTTPS.
PIT Windows Logon
Com o PIT Windows Logon, você amplia os seus sistemas Windows com uma solução de login segura e prática, baseada na tecnologia PITreader. Seus funcionários se autenticam de maneira rápida e inequívoca por meio de um transponder, sem precisar recorrer a práticas inseguras relacionadas a senhas. Justamente na área de produção, onde PCs são frequentemente utilizados por várias pessoas, os métodos clássicos de login chegam ao seu limite. PIT Windows Logon permite uma identificação personalizada e segura, mesmo em contas compartilhadas, e se integra perfeitamente às infraestruturas existentes do Windows.
Resumo: o folheto do I.A.M.
Mais informações:
Nosso portfólio de produtos
Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil
Telefone: +55 11 4942-7013
Email: [email protected]
Telefone: + 55 11 4942-7013
Email: [email protected]