PSSuniversal: módulos de comunicação no sistema de automação PSS 4000

União da segurança com a automação

União da segurança com a automação

Com o sistema de automação PSS 4000 você pode criar projetos para segurança e automação. Os dois mundos se fundem em um sistema perfeitamente adequado para o outro, que oferece comandos em duas classes de potência.

Os comandos PSSuniversal PLC são a solução para instalações complexas e interligadas. Você pode utilizá-los interligados ou independentes. Os comandos PSSuniversal multi são adequados para a utilização em máquinas ou pequenas instalações. Em combinação com módulos de E/S, você pode criar sistemas de comando adaptados às suas necessidades com os comandos individuais.

Os comandos PSSuniversal multi e PSSuniversal PLC podem ser conectados sem problemas a arquiteturas de automação existentes e a diversos comandos externos. Eles podem ser aplicados como controle CLP ou com sistema periférico – respectivamente para segurança e automação.

Uma solução para qualquer exigência: vantagens

  • Processamento de funções de segurança e automação (sem retroatividade)
  • diferentes classes de potência de hardware
  • pode ser utilizado como comando independente ou em interligado
  • construção modular do sistema para solução sob medida
  • manuseio simples de funções complexas com o software PAS4000
  • curtos tempos de planejamento através da programação independente de hardware
  • pode ser integrado nas estruturas de automação existentes
Uma solução para qualquer exigência

Controle de projeto fácil: características dos comandos PSSuniversal

Características dos comandos PSSuniversal
  • rede de comunicação do módulo PSSuniversal para ligação de até 64 módulos de E/S
  • Fonte de alimentação integrada
  • Função de comutação integrada para topologia de fiação SafetyNET p
  • Cartão SD para salvar o projeto de dispositivo e os dados de configuração
  • corresponde a padrões de segurança internacionais até PL e
  • Norma de elevadores EN 81-1/2 e EN 50129
  • configurável com o editor de programação gráfico PASmulti e/ou programação em PAS IL (lista de instruções), PAS LD (plano de contatos) e PAS STL (texto estruturado) conforme EN/IEC 61131-3

Funções variadas para as suas exigências

A interação perfeita entre os diferentes componentes e elementos de software é a característica que destaca o sistema de automação PSS 4000. Diferentes funções dão suporte para realizar seu projeto de automação individual: O Motion Monitoring para monitoramento de movimento seguro, a Fast Control Unit para processos rápidos de comutação ou cames eletrônicos seguros. Indispensável: o comando PLC PSSuniversal PLC ou PSSuniversal multi.

Funções variadas para as suas exigências

Aplicações e certificados

Aplicações e homologações

Aplicamos nosso vasto know-how relacionado a várias aplicações nos comandos para o sistema de automação PSS 4000. Estão disponíveis várias funções para realização das mais diversas aplicações. Além disso, os comandos CLP com a marcação -R dispõem de certificados metroferroviários. Também atendem às normas que possibilitam a utilização no ramo de ferrovias e em elevadores/escadas rolantes. Para ambientes agressivos, oferecemos comandos CLP (-T) robustos que podem ser utilizados em áreas com temperaturas de -40 °C e 70 °C.

Nosso portfólio de produtos: Comandos no sistema de automação PSS 4000

Comando PSSuniversal PLC

PSSuniversal PLC é o "Allrounder" do sistema de automação PSS 4000. O comando PLC é programável nas linguagens principais da EN/IEC 61131-3 para funções standard e de segurança e é configurável com o editor de programa gráfico PASmulti. Com módulos de software pré-fabricados, a padronização pode ser realizada facilmente.
Locais principais

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil

Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br

Vendas Internas

R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba-SP
Brasil

Telefone: +55 11 4942-7013
Email: vendas@pilz.com.br

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7032 (ramal 2)
Email: techsupport-br@pilz.com